Wykonanie elektryczne | PNP |
---|---|
Funkcja wyjścia | normalnie otwarte |
Strefa działania [mm] | 20 |
Obudowa | Obudowa gwintowana |
Wymiary [mm] | M30 x 1,5 |
Konstrukcja | Zwiększony zasięg działania |
---|
Napięcie zasilania [V] | 10...36 DC |
---|---|
Pobór prądu [mA] | 12; (24 V) |
Klasa ochrony | II |
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją | tak |
Wykonanie elektryczne | PNP |
---|---|
Funkcja wyjścia | normalnie otwarte |
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V] | 2 |
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA] | 200 |
Częstotliwość przełączania DC [Hz] | 100 |
Zabezpieczenie przed zwarciem | tak |
Typ zabezpieczenia przed zwarciem | impulsowe |
Zabezpieczenie przed przeciążeniem | tak |
Strefa działania [mm] | 20 |
---|---|
Realny zasięg działania Sr [mm] | 20 ± 10 % |
Gwarantowany zasięg działania [mm] | 0...16,2 |
Zwiększony zasięg działania | tak |
Współczynnik korekcji | stal: 1 / stal kwasoodporna: 1 / mosiądz: 1,3 / aluminium: 1 / miedź: 0,8 |
---|---|
Histereza [% z Sr] | 1...15 |
Temperatura otoczenia [°C] | -25...70 |
---|---|
Ochrona | IP 67 |
EMC |
|
---|
Obudowa | Obudowa gwintowana |
---|---|
Montaż | montaż zabudowany |
Wymiary [mm] | M30 x 1,5 |
Opis gwintu | M30 x 1,5 |
Materiał | stal nierdzewna (1.4305 / 303) |
Wyświetlacz |
|
---|
Dostarczane elementy |
|
---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Podłączenie | Konektor: 1 x M12; kodowanie: A |
---|