You probably do not come from: Poland. If necessary, change to: United States
Infolinia serwisowa +48 32 70 56 400
  1. Produkty
  2. II5819

Czujnik indukcyjny

II5819

IIA2010-FRKG/SS-000-K

Czujnik indukcyjny

II5819

IIA2010-FRKG/SS-000-K

Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.06.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.06.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny
Artykuły alternatywne: II5490 Porównanie produktów: II5819 / II5490 Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne!
  • ce
Cechy produktu
Wykonanie elektryczne PNP/NPN
Funkcja wyjścia normalnie otwarte / zamknięte; (wybieralne)
Strefa działania [mm] 10
Obudowa Obudowa gwintowana
Wymiary [mm] M30 x 1,5
Dane elektryczne
Napięcie zasilania [V] 10...55 DC
Klasa ochrony II
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją tak
Wyjścia
Wykonanie elektryczne PNP/NPN
Funkcja wyjścia normalnie otwarte / zamknięte; (wybieralne)
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V] 4,6
Minimalny prąd obciążenia [mA] 4
Maks. prąd upływu [mA] 0,5
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA] 400
Częstotliwość przełączania DC [Hz] 450
Zabezpieczenie przed zwarciem tak
Typ zabezpieczenia przed zwarciem impulsowe
Zabezpieczenie przed przeciążeniem tak
Strefa działania
Strefa działania [mm] 10
Realny zasięg działania Sr [mm] 10 ± 10 %
Gwarantowany zasięg działania [mm] 0...8,1
Dokładność / odchylenie
Współczynnik korekcji stal: 1 / stal kwasoodporna: 0,7 / mosiądz: 0,5 / aluminium: 0,4 / miedź: 0,3
Histereza [% z Sr] 3...15
Dryft punktu przełączania [% z Sr] -10...10
Warunki pracy
Temperatura otoczenia [°C] -25...80
Ochrona IP 65
Testy / dopuszczenia
EMC
EN 60947-5-2
EN 55011 klasa B
Dane mechaniczne
Obudowa Obudowa gwintowana
Montaż montaż zabudowany
Wymiary [mm] M30 x 1,5
Opis gwintu M30 x 1,5
Materiał mosiądz niklowany; PC
Wyświetlacze / elementy robocze
Wyświetlacz
Stan wyjścia 1 x LED, kolor żółty
Akcesoria
Dostarczane elementy
nakrętki zabezpieczające: 2
Uwagi
Sztuk w opakowaniu 1 szt.
Połączenie elektryczne - wtyk
Konektor: 1 x wtyczka zaworowa typ A DIN (DIN EN 175301-803)