Wykonanie elektryczne | PNP |
---|---|
Funkcja wyjścia | normalnie otwarte |
Strefa działania [mm] | 15 |
Obudowa | Obudowa gwintowana |
Wymiary [mm] | M30 x 1,5 / L = 75 |
Konstrukcja | styki pozłacane |
---|---|
Aplikacja | Zastosowania w automatyce przemysłowej |
Napięcie zasilania [V] | 10...30 DC |
---|---|
Pobór prądu [mA] | 10 |
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
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA] | 200 |
Częstotliwość przełączania DC [Hz] | 200 |
Zabezpieczenie przed zwarciem | tak |
Typ zabezpieczenia przed zwarciem | impulsowe |
Zabezpieczenie przed przeciążeniem | tak |
Strefa działania [mm] | 15 |
---|---|
Realny zasięg działania Sr [mm] | 15 ± 10 % |
Gwarantowany zasięg działania [mm] | 0...12,15 |
Współczynnik korekcji | stal: 1 / stal kwasoodporna: 0,7 / mosiądz: 0,5 / aluminium: 0,4 / miedź: 0,3 |
---|---|
Histereza [% z Sr] | 1...20 |
Dryft punktu przełączania [% z Sr] | -10...10 |
Temperatura otoczenia [°C] | -25...80 |
---|---|
Ochrona | IP 67 |
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [lata] | 1083 |
Waga [g] | 149,5 |
---|---|
Obudowa | Obudowa gwintowana |
Montaż | montaż niezabudowany |
Wymiary [mm] | M30 x 1,5 / L = 75 |
Opis gwintu | M30 x 1,5 |
Materiał | obudowa: stal nierdzewna (1.4404 / 316L); powierzchnia aktywna: PBT biały; okno LED: PEI; nakrętki zabezpieczające: stal nierdzewna (1.4404 / 316L) |
Moment dokręcający [Nm] | 80 |
Wyświetlacz |
|
---|
Dostarczane elementy |
|
---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Podłączenie | Konektor: 1 x M12; kodowanie: A; Styki: pozłacane |
---|