Wykonanie elektryczne | PNP/NPN |
---|---|
Funkcja wyjścia | normalnie otwarte |
Strefa działania [mm] | 10 |
Obudowa | Obudowa gwintowana |
Wymiary [mm] | M30 x 1,5 |
Napięcie zasilania [V] | 10...36 DC |
---|---|
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją | nie |
Wykonanie elektryczne | PNP/NPN |
---|---|
Funkcja wyjścia | normalnie otwarte |
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V] | 4,6 |
Minimalny prąd obciążenia [mA] | 5 |
Maks. prąd upływu [mA] | 0,4 |
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA] | 100 |
Częstotliwość przełączania DC [Hz] | 30 |
Zabezpieczenie przed zwarciem | nie |
Zabezpieczenie przed przeciążeniem | nie |
Strefa działania [mm] | 10 |
---|---|
Realny zasięg działania Sr [mm] | 10 ± 10 % |
Gwarantowany zasięg działania [mm] | 0...8,1 |
Współczynnik korekcji | stal: 1 / stal kwasoodporna: 0,7 / mosiądz: 0,4 / aluminium: 0,4 / miedź: 0,3 |
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
Montaż | montaż zabudowany |
Wymiary [mm] | M30 x 1,5 |
Opis gwintu | M30 x 1,5 |
Materiał | obudowa: PTFE; tuleja kablowa: PBT |
Wyświetlacz |
|
---|
Dostarczane elementy |
|
---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Podłączenie | Przewód: 3 m, PUR; 2 x 0,5 mm² |
---|