You probably do not come from: Poland. If necessary, change to: United States
Infolinia serwisowa +48 32 70 56 400
  1. Produkty
  2. Czujniki
  3. Czujniki indukcyjne
  4. Wszystkie czujniki indukcyjne
  5. II5370

Czujnik indukcyjny

II5370

II-3010-BPKG/10M

Czujnik indukcyjny

II5370

II-3010-BPKG/10M

  • Szeroki zakres temperatury roboczej
  • Wysoka klasa ochrony zgodna z wymaganiami trudnych warunków przemysłowych
  • Do precyzyjnego wykrywania położenia w maszynach
Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.06.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.06.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny
  • ce
Cechy produktu
Wykonanie elektryczne PNP
Funkcja wyjścia normalnie otwarte
Strefa działania [mm] 10
Obudowa Obudowa gwintowana
Wymiary [mm] M30 x 1,5 / L = 81
Dane elektryczne
Napięcie zasilania [V] 10...36 DC
Pobór prądu [mA] 15; (24 V)
Klasa ochrony II
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją tak
Wyjścia
Wykonanie elektryczne PNP
Funkcja wyjścia normalnie otwarte
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V] 2,5
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA] 250
Częstotliwość przełączania DC [Hz] 250
Zabezpieczenie przed zwarciem tak
Typ zabezpieczenia przed zwarciem impulsowe
Zabezpieczenie przed przeciążeniem tak
Strefa działania
Strefa działania [mm] 10
Realny zasięg działania Sr [mm] 10 ± 10 %
Gwarantowany zasięg działania [mm] 0...8,1
Dokładność / odchylenie
Współczynnik korekcji stal: 1 / stal kwasoodporna: 0,7 / mosiądz: 0,4 / aluminium: 0,3 / miedź: 0,2
Histereza [% z Sr] 1...15
Dryft punktu przełączania [% z Sr] -10...10
Warunki pracy
Temperatura otoczenia [°C] -25...80
Ochrona IP 67
Testy / dopuszczenia
EMC
EN 60947-5-2
MTTF [lata] 1853
Dane mechaniczne
Obudowa Obudowa gwintowana
Montaż montaż zabudowany
Wymiary [mm] M30 x 1,5 / L = 81
Opis gwintu M30 x 1,5
Materiał PBT
Wyświetlacze / elementy robocze
Wyświetlacz
Stan wyjścia 1 x LED, kolor żółty
Akcesoria
Dostarczane elementy
nakrętki zabezpieczające: 2
Uwagi
Sztuk w opakowaniu 1 szt.
Połączenie elektryczne
Podłączenie Przewód: 10 m, PVC; 3 x 0,5 mm²