You probably do not come from: Poland. If necessary, change to: United States
Infolinia serwisowa +48 32 70 56 400
  1. Produkty
  2. Czujniki
  3. Czujniki indukcyjne
  4. Wszystkie czujniki indukcyjne
  5. IGT249

Całometalowy czujnik indukcyjny

IGT249

IGK3012-BPKG/AM/P/US

Całometalowy czujnik indukcyjny

IGT249

IGK3012-BPKG/AM/P/US

  • Wytrzymała obudowa z litej stali nierdzewnej do zastosowań w przemyśle spożywczym
  • Szeroki zakres temperatury roboczej
  • Odporne na wstrząs termiczny nawet w przypadku częstych zmian temperatury
  • Odporne na czyszczenie myjką wysokociśnieniową ze żrącymi środkami czyszczącymi
  • Długi zasięg wykrywania zapewniający długi czas sprawności
Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.06.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.06.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
  • ce
  • fda
  • ukca
  • cul
  • ec19352004
Cechy produktu
Wykonanie elektryczne PNP
Funkcja wyjścia normalnie otwarte
Strefa działania [mm] 12
Obudowa Obudowa gwintowana
Wymiary [mm] M18 x 1 / L = 70
Aplikacja
Konstrukcja styki pozłacane; Zwiększony zasięg działania; Obudowa całometalowa
Aplikacja częste czyszczenie agresywnymi środkami czyszczącymi; regularne procesy czyszczenia
Wytrzymałość na ciśnienie [bar] 100
Uwaga dot. przeciążalności
powierzchnia aktywna
Dane elektryczne
Napięcie zasilania [V] 10...30 DC
Pobór prądu [mA] < 25
Klasa ochrony III
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją tak
Wyjścia
Wykonanie elektryczne PNP
Funkcja wyjścia normalnie otwarte
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V] 2,5
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA] 100
Częstotliwość przełączania DC [Hz] 250
Zabezpieczenie przed zwarciem tak
Typ zabezpieczenia przed zwarciem impulsowe
Zabezpieczenie przed przeciążeniem tak
Strefa działania
Strefa działania [mm] 12
Realny zasięg działania Sr [mm] 12 ± 10 %
Gwarantowany zasięg działania [mm] 0...9,7
Zwiększony zasięg działania tak
Dokładność / odchylenie
Współczynnik korekcji stal: 1 / stal kwasoodporna: 1 / mosiądz: 0,9 / aluminium: 0,8 / miedź: 0,5
Histereza [% z Sr] 1...20
Dryft punktu przełączania [% z Sr] -10...10
Warunki pracy
Temperatura otoczenia [°C] 0...100
Ochrona IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Testy / dopuszczenia
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 w.cz. promieniowane 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 w. cz. przewodzone 10 V
EN 55011 emisja klasa B
Odpornośc na uderzenia
EN 60068-2-75 Ehc 1 J
MTTF [lata] 1262
Oprogramowanie wbudowane w cenie produktu tak
Dopuszczenie UL
Ta 0...70 °C
Typ obudowy Type 1
Zasilanie Limited Voltage/Current
Dopuszczenie UL numer A012
Numer UL E174191
Dane mechaniczne
Waga [g] 63,016
Obudowa Obudowa gwintowana
Montaż montaż niezabudowany
Wymiary [mm] M18 x 1 / L = 70
Opis gwintu M18 x 1
Materiał obudowa: stal nierdzewna (1.4404 / 316L); powierzchnia aktywna: stal nierdzewna (1.4404 / 316L); nakrętki zabezpieczające: stal nierdzewna (1.4404 / 316L)
Moment dokręcający [Nm] 50
Obudowa całometalowa tak
Wyświetlacze / elementy robocze
Wyświetlacz
Stan wyjścia 4 x 90° LED, kolor żółty
Akcesoria
Dostarczane elementy
nakrętki zabezpieczające: 2
Uwagi
Sztuk w opakowaniu 1 szt.
Połączenie elektryczne - wtyk
Podłączenie Konektor: 1 x M12; kodowanie: A; Styki: pozłacane
Diagramy i grafiki