Wykonanie elektryczne | PNP |
---|---|
Funkcja wyjścia | normalnie zamknięte |
Strefa działania [mm] | 12 |
Obudowa | Obudowa gwintowana |
Wymiary [mm] | M18 x 1 / L = 60 |
Konstrukcja | styki pozłacane; Zwiększony zasięg działania |
---|---|
Aplikacja | Odpowiednie do zastosowań przemysłowych, mobilnych, do chłodzenia i smarowania; Zastosowania w automatyce przemysłowej |
Napięcie zasilania [V] | 10...30 DC |
---|---|
Pobór prądu [mA] | < 10 |
Klasa ochrony | III |
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją | tak |
Wykonanie elektryczne | PNP |
---|---|
Funkcja wyjścia | normalnie zamknięte |
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V] | 2,5 |
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA] | 100 |
Częstotliwość przełączania DC [Hz] | 300 |
Zabezpieczenie przed zwarciem | tak |
Zabezpieczenie przed przeciążeniem | tak |
Strefa działania [mm] | 12 |
---|---|
Realny zasięg działania Sr [mm] | 12 ± 10 % |
Gwarantowany zasięg działania [mm] | 0...9,72 |
Zwiększony zasięg działania | tak |
Współczynnik korekcji | stal: 1 / stal kwasoodporna: 0,7 / mosiądz: 0,5 / aluminium: 0,4 / miedź: 0,3 |
---|---|
Histereza [% z Sr] | 3...15 |
Dryft punktu przełączania [% z Sr] | -10...10 |
Temperatura otoczenia [°C] | -40...85 |
---|---|
Ochrona | IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K |
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Odporność na wibracje |
|
||||||||||
Odporność na wstrząsy |
|
||||||||||
Próba udarowa ciągła |
|
||||||||||
Próba szybkiej zmiany temperatury |
|
||||||||||
Próba natrysku solanki |
|
||||||||||
MTTF [lata] | 1134 | ||||||||||
Oprogramowanie wbudowane w cenie produktu | nie | ||||||||||
Dopuszczenie UL |
|
Waga [g] | 46,2 |
---|---|
Obudowa | Obudowa gwintowana |
Montaż | montaż niezabudowany |
Wymiary [mm] | M18 x 1 / L = 60 |
Opis gwintu | M18 x 1 |
Materiał | obudowa: mosiądz pokryty białym brązem; powierzchnia aktywna: PBT kolor pomarańczowy; okno LED: PEI; nakrętki zabezpieczające: mosiądz pokryty białym brązem |
Wyświetlacz |
|
---|
Dostarczane elementy |
|
---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Podłączenie | Konektor: 1 x M12; kodowanie: A; Styki: pozłacane |
---|