Wykonanie elektryczne | PNP/NPN |
---|---|
Funkcja wyjścia | normalnie otwarte |
Strefa działania [mm] | 6 |
Obudowa | Obudowa gwintowana |
Wymiary [mm] | M18 x 1 / L = 40 |
Konstrukcja | styki pozłacane; Zwiększony zasięg działania; Obudowa całometalowa; optyczne wspomaganie ustawienia; przeciwadhezyjna | |
---|---|---|
Aplikacja | Do zostosowań spawalniczych | |
Wytrzymałość na ciśnienie [bar] | 20 | |
Uwaga dot. przeciążalności |
|
Napięcie zasilania [V] | 10...36 DC |
---|---|
Klasa ochrony | III |
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją | tak |
Wykonanie elektryczne | PNP/NPN |
---|---|
Funkcja wyjścia | normalnie otwarte |
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V] | 2,5 |
Minimalny prąd obciążenia [mA] | 2 |
Maks. prąd upływu [mA] | 0,6 |
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA] | 100 |
Częstotliwość przełączania DC [Hz] | 50 |
Zabezpieczenie przed zwarciem | tak |
Typ zabezpieczenia przed zwarciem | impulsowe |
Zabezpieczenie przed przeciążeniem | tak |
Strefa działania [mm] | 6 |
---|---|
Gwarantowany zasięg działania [mm] | 0...4,9 |
Zwiększony zasięg działania | tak |
Współczynnik korekcji | stal: 1 / stal kwasoodporna: 0,7 / mosiądz: 0,5 / aluminium: 0,3 / miedź: 0,1 |
---|---|
Histereza [% z Sr] | 1...20 |
Temperatura otoczenia [°C] | -25...70 |
---|---|
Ochrona | IP 67 |
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Odpornośc na uderzenia |
|
||||||||||
MTTF [lata] | 1484 | ||||||||||
Dopuszczenie UL |
|
Waga [g] | 67,1 |
---|---|
Obudowa | Obudowa gwintowana |
Montaż | montaż zabudowany |
Wymiary [mm] | M18 x 1 / L = 40 |
Opis gwintu | M18 x 1 |
Materiał | obudowa: stal nierdzewna (1.4404 / 316L) przeciwadhezyjna; powierzchnia aktywna: stal nierdzewna (1.4404 / 316L) przeciwadhezyjna; wtyczka kabla: PA; nakrętki zabezpieczające: stal nierdzewna (1.4404 / 316L) przeciwadhezyjna |
Obudowa całometalowa | tak |
Wyświetlacz |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Optyczne wspomaganie ustawienia | tak |
Dostarczane elementy |
|
---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Podłączenie | Przewód: 0,3 m, PVC; 2 x 0,5 mm² |
---|---|
Podłączenie | Konektor: 1 x M12; kodowanie: A; Styki: pozłacane |
Montaż
|
|
---|