Wykonanie elektryczne | PNP |
---|---|
Funkcja wyjścia | normalnie otwarte |
Strefa działania [mm] | 8 |
Obudowa | Obudowa gwintowana |
Wymiary [mm] | M18 x 1 / L = 81 |
Konstrukcja | Zwiększony zasięg działania |
---|---|
Aplikacja | Do zastosowań w aplikacjach mobilnych i trudnych |
Napięcie zasilania [V] | 10...60 DC |
---|---|
Pobór prądu [mA] | < 10 |
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
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA] | 200 |
Częstotliwość przełączania DC [Hz] | 200 |
Zabezpieczenie przed zwarciem | tak |
Typ zabezpieczenia przed zwarciem | impulsowe |
Zabezpieczenie przed przeciążeniem | tak |
Strefa działania [mm] | 8 |
---|---|
Gwarantowany zasięg działania [mm] | 0...6,48 |
Zwiększony zasięg działania | tak |
Współczynnik korekcji | stal: 1 / stal kwasoodporna: 0,7 / mosiądz: 0,5 / aluminium: 0,45 / miedź: 0,35 |
---|---|
Histereza [% z Sr] | 1...20 |
Temperatura otoczenia [°C] | -40...85 |
---|---|
Ochrona | IP 67; IP 69K |
EMC |
|
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Odporność na wibracje |
|
||||||||||||||||||||||||||
Odporność na wstrząsy |
|
||||||||||||||||||||||||||
Próba udarowa ciągła |
|
||||||||||||||||||||||||||
Próba szybkiej zmiany temperatury |
|
||||||||||||||||||||||||||
Próba natrysku solanki |
|
||||||||||||||||||||||||||
MTTF [lata] | 1110 | ||||||||||||||||||||||||||
Dopuszczenie UL |
|
Waga [g] | 307,5 |
---|---|
Obudowa | Obudowa gwintowana |
Montaż | montaż zabudowany |
Wymiary [mm] | M18 x 1 / L = 81 |
Opis gwintu | M18 x 1 |
Materiał | obudowa: stal kwasoodporna; powierzchnia aktywna: LCP; nakrętki zabezpieczające: mosiądz |
Wyświetlacz |
|
---|
Dostarczane elementy |
|
---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Podłączenie | Przewód: 6 m, PUR, Ø 5,4 mm; Reakcja na spalanie ECE R118 rev.2; 3 x 0,5 mm² |
---|