Wykonanie elektryczne | PNP |
---|---|
Funkcja wyjścia | komplementarny |
Strefa działania [mm] | 8 |
Obudowa | Obudowa gwintowana |
Wymiary [mm] | M18 x 1 / L = 89 |
Napięcie zasilania [V] | 10...36 DC |
---|---|
Pobór prądu [mA] | 15; (24 V) |
Klasa ochrony | II |
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją | tak |
Wykonanie elektryczne | PNP |
---|---|
Funkcja wyjścia | komplementarny |
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V] | 2,5 |
Maks. prąd upływu [mA] | 0,5 |
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA] | 100 |
Częstotliwość przełączania DC [Hz] | 500 |
Zabezpieczenie przed zwarciem | tak |
Typ zabezpieczenia przed zwarciem | impulsowe |
Zabezpieczenie przed przeciążeniem | tak |
Strefa działania [mm] | 8 |
---|---|
Gwarantowany zasięg działania [mm] | 0...6,48 |
Współczynnik korekcji | stal: 1 / stal kwasoodporna: 0,7 / mosiądz: 0,4 / aluminium: 0,3 / miedź: 0,2 |
---|---|
Histereza [% z Sr] | 1...15 |
Temperatura otoczenia [°C] | -40...80 |
---|---|
Ochrona | IP 67; IP 69K |
EMC |
|
---|
Waga [g] | 75 |
---|---|
Obudowa | Obudowa gwintowana |
Montaż | montaż zabudowany |
Wymiary [mm] | M18 x 1 / L = 89 |
Opis gwintu | M18 x 1 |
Materiał | kołnierz gwintowany: mosiądz pokryty białym brązem; powierzchnia aktywna: PBT |
Wyświetlacz |
|
---|
Dostarczane elementy |
|
---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Podłączenie | Konektor: 1 x M12; kodowanie: A |
---|