Wykonanie elektryczne | AS-i |
---|---|
Funkcja wyjścia | normalnie otwarte / zamknięte; (wybieralne) |
Strefa działania [mm] | 8 |
Obudowa | Obudowa gwintowana |
Wymiary [mm] | M18 x 1 |
Napięcie zasilania [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Pobór prądu [mA] | < 25 |
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją | nie |
Wykonanie elektryczne | AS-i |
---|---|
Funkcja wyjścia | normalnie otwarte / zamknięte; (wybieralne) |
Zabezpieczenie przed zwarciem | nie |
Zabezpieczenie przed przeciążeniem | nie |
Strefa działania [mm] | 8 |
---|---|
Realny zasięg działania Sr [mm] | 8 ± 10 % |
Gwarantowany zasięg działania [mm] | 0...6,48 |
Współczynnik korekcji | stal: 1 / stal kwasoodporna: 0,72 / aluminium: 0,42 / miedź: 0,4 |
---|---|
Histereza [% z Sr] | 5 |
Dryft punktu przełączania [% z Sr] | -10...10 |
Temperatura otoczenia [°C] | -25...70 |
---|---|
Ochrona | IP 67 |
EMC |
|
---|
Obudowa | Obudowa gwintowana |
---|---|
Montaż | montaż niezabudowany |
Wymiary [mm] | M18 x 1 |
Opis gwintu | M18 x 1 |
Materiał | PBT; powierzchnia aktywna: PPE; zacisk: PPS |
Wyświetlacz |
|
---|
Dostarczane elementy |
|
---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Podłączenie | Konektor: 1 x M12; kodowanie: A |
---|