Funkcja wyjścia | normalnie otwarte / zamknięte; (wybieralne) |
---|---|
Strefa działania [mm] | 5 |
Obudowa | Obudowa gwintowana |
Wymiary [mm] | M18 x 1 / L = 80 |
Napięcie zasilania [V] | 10...55 DC |
---|---|
Klasa ochrony | II |
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją | tak |
Funkcja wyjścia | normalnie otwarte / zamknięte; (wybieralne) |
---|---|
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V] | 4,6 |
Minimalny prąd obciążenia [mA] | 4 |
Maks. prąd upływu [mA] | 0,8 |
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA] | 400 |
Częstotliwość przełączania DC [Hz] | 700 |
Zabezpieczenie przed zwarciem | tak |
Typ zabezpieczenia przed zwarciem | impulsowe |
Zabezpieczenie przed przeciążeniem | tak |
Strefa działania [mm] | 5 |
---|---|
Realny zasięg działania Sr [mm] | 5 ± 10 % |
Gwarantowany zasięg działania [mm] | 0...4,05 |
Współczynnik korekcji | stal: 1 / stal kwasoodporna: 0,7 / mosiądz: 0,4 / aluminium: 0,3 / miedź: 0,2 |
---|---|
Histereza [% z Sr] | 1...15 |
Dryft punktu przełączania [% z Sr] | -10...10 |
Temperatura otoczenia [°C] | -25...80 |
---|---|
Ochrona | IP 67 |
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [lata] | 1835 |
Waga [g] | 319,5 |
---|---|
Obudowa | Obudowa gwintowana |
Montaż | montaż zabudowany |
Wymiary [mm] | M18 x 1 / L = 80 |
Opis gwintu | M18 x 1 |
Materiał | stal nierdzewna (1.4571/316Ti ); PC |
Wyświetlacz |
|
---|
Dostarczane elementy |
|
---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Podłączenie | Przewód: 6 m, PUR / PVC; wysoka elastyczność; 2 x 0,5 mm² |
---|