Wykonanie elektryczne | PNP |
---|---|
Funkcja wyjścia | normalnie otwarte |
Strefa działania [mm] | 5 |
Obudowa | Obudowa gwintowana |
Wymiary [mm] | M18 x 1 |
Napięcie zasilania [V] | 10...36 DC |
---|---|
Pobór prądu [mA] | 15; (24 V) |
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
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA] | 250 |
Częstotliwość przełączania DC [Hz] | 500 |
Zabezpieczenie przed zwarciem | tak |
Typ zabezpieczenia przed zwarciem | impulsowe |
Zabezpieczenie przed przeciążeniem | tak |
Strefa działania [mm] | 5 |
---|---|
Realny zasięg działania Sr [mm] | 5 ± 10 % |
Gwarantowany zasięg działania [mm] | 0...4,05 |
Współczynnik korekcji | stal: 1 / stal kwasoodporna: 0,7 / mosiądz: 0,5 / aluminium: 0,4 / miedź: 0,3 |
---|---|
Histereza [% z Sr] | 3...15 |
Dryft punktu przełączania [% z Sr] | -10...10 |
Temperatura otoczenia [°C] | -25...80 |
---|---|
Ochrona | IP 67 |
EMC |
|
---|
Obudowa | Obudowa gwintowana |
---|---|
Montaż | montaż zabudowany |
Wymiary [mm] | M18 x 1 |
Opis gwintu | M18 x 1 |
Materiał | mosiądz pokryty białym brązem; PC |
Wyświetlacz |
|
---|
Dostarczane elementy |
|
---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Podłączenie | Konektor: 1 x M12; kodowanie: A |
---|