Wykonanie elektryczne | NPN |
---|---|
Funkcja wyjścia | normalnie zamknięte |
Strefa działania [mm] | 8 |
Obudowa | Obudowa gwintowana |
Wymiary [mm] | M18 x 1 |
Napięcie zasilania [V] | 10...36 DC |
---|---|
Pobór prądu [mA] | 15; (24 V) |
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją | nie |
Wykonanie elektryczne | NPN |
---|---|
Funkcja wyjścia | normalnie zamknięte |
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V] | 1 |
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA] | 250 |
Częstotliwość przełączania DC [Hz] | 120 |
Zabezpieczenie przed zwarciem | nie |
Zabezpieczenie przed przeciążeniem | nie |
Strefa działania [mm] | 8 |
---|---|
Realny zasięg działania Sr [mm] | 8 ± 10 % |
Gwarantowany zasięg działania [mm] | 0...6,5 |
Współczynnik korekcji | stal: 1 / stal kwasoodporna: 0,7 / mosiądz: 0,4 / aluminium: 0,4 / miedź: 0,3 |
---|---|
Histereza [% z Sr] | 3...15 |
Dryft punktu przełączania [% z Sr] | -10...10 |
Temperatura otoczenia [°C] | -25...80 |
---|---|
Ochrona | IP 65 |
Obudowa | Obudowa gwintowana |
---|---|
Montaż | montaż niezabudowany |
Wymiary [mm] | M18 x 1 |
Opis gwintu | M18 x 1 |
Materiał | mosiądz niklowany; PBT |
Wyświetlacz |
|
---|
Dostarczane elementy |
|
---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Podłączenie | Konektor: 1 x Ø 28 mm; kodowanie: A |
---|