Funkcja wyjścia | normalnie otwarte |
---|---|
Strefa działania [mm] | 8 |
Obudowa | Obudowa gwintowana |
Wymiary [mm] | M18 x 1 |
Konstrukcja | Odporność na pole elektromagnetyczne |
---|---|
Odporność na pole elektromagnetyczne | tak |
Częstotliwość AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Napięcie zasilania [V] | 20...140 AC/DC |
Klasa ochrony | I |
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją | nie |
Funkcja wyjścia | normalnie otwarte |
---|---|
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V] | 5,5 |
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego AC [V] | 5,5 |
Minimalny prąd obciążenia [mA] | 5,5 |
Maks. prąd upływu [mA] | 1,7 (140 V AC/DC) |
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego AC [mA] | 300 |
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA] | 420 |
Szczytowy prąd obciążenia wyjścia przełączającego [mA] | 420; (/ 300 AC (20ms / 0,5Hz)) |
Częstotliwość przełączania AC [Hz] | 25 |
Częstotliwość przełączania DC [Hz] | 500 |
Zabezpieczenie przed zwarciem | tak |
Typ zabezpieczenia przed zwarciem | zatrzaskiwane |
Zabezpieczenie przed przeciążeniem | nie |
Strefa działania [mm] | 8 |
---|---|
Realny zasięg działania Sr [mm] | 8 ± 10 % |
Gwarantowany zasięg działania [mm] | 0...6,5 |
Współczynnik korekcji | stal: 1 / stal kwasoodporna: 0,7 / mosiądz: 0,4 / aluminium: 0,3 / miedź: 0,2 |
---|---|
Histereza [% z Sr] | 3...15 |
Dryft punktu przełączania [% z Sr] | -10...10 |
Temperatura otoczenia [°C] | -25...70 |
---|---|
Ochrona | IP 67 |
EMC |
|
---|
Obudowa | Obudowa gwintowana |
---|---|
Montaż | montaż niezabudowany |
Wymiary [mm] | M18 x 1 |
Opis gwintu | M18 x 1 |
Materiał | mosiądz; PES; Pokryty PTFE |
Wyświetlacz |
|
---|
Dostarczane elementy |
|
---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Konektor: 1 x 1/2"; kodowanie: C |