You probably do not come from: Poland. If necessary, change to: United States
Infolinia serwisowa +48 32 70 56 400
  1. Produkty
  2. IG0115

Czujnik indukcyjny

IG0115

IGA2005-ABOW/SL

Czujnik indukcyjny

IG0115

IGA2005-ABOW/SL

Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.06.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.06.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny
Cechy produktu
Funkcja wyjścia normalnie otwarte
Strefa działania [mm] 5
Obudowa Obudowa gwintowana
Wymiary [mm] M18 x 1
Dane elektryczne
Częstotliwość AC [Hz] 47...63
Napięcie zasilania [V] 20...250 AC
Klasa ochrony II
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją nie
Wyjścia
Funkcja wyjścia normalnie otwarte
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego AC [V] 5,5
Minimalny prąd obciążenia [mA] 5
Maks. prąd upływu [mA] 2,5
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego AC [mA] 300; (500 (...50 °C))
Szczytowy prąd obciążenia wyjścia przełączającego [mA] 2200; (20 ms / 0,5 Hz)
Częstotliwość przełączania AC [Hz] 20
Zabezpieczenie przed zwarciem nie
Zabezpieczenie przed przeciążeniem nie
Strefa działania
Strefa działania [mm] 5
Realny zasięg działania Sr [mm] 5 ± 10 %
Gwarantowany zasięg działania [mm] 0...4,05
Dokładność / odchylenie
Współczynnik korekcji stal: 1 / stal kwasoodporna: 0,7 / mosiądz: 0,4 / aluminium: 0,4 / miedź: 0,3
Histereza [% z Sr] 1...15
Dryft punktu przełączania [% z Sr] -10...10
Warunki pracy
Temperatura otoczenia [°C] -25...80
Ochrona IP 67
Dane mechaniczne
Obudowa Obudowa gwintowana
Montaż montaż zabudowany
Wymiary [mm] M18 x 1
Opis gwintu M18 x 1
Materiał mosiądz niklowany; PBT
Wyświetlacze / elementy robocze
Wyświetlacz
Stan wyjścia 1 x LED, kolor żółty
Akcesoria
Dostarczane elementy
nakrętki zabezpieczające: 2
Uwagi
Sztuk w opakowaniu 1 szt.
Połączenie elektryczne
Podłączenie Przewód: 2 m, PVC; 2 x 0,5 mm²