Funkcja wyjścia | normalnie zamknięte |
---|---|
Strefa działania [mm] | 8 |
Obudowa | Obudowa gwintowana |
Wymiary [mm] | M18 x 1 / L = 80 |
Napięcie zasilania [V] | 20...250 AC/DC |
---|---|
Klasa ochrony | II |
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją | nie |
Funkcja wyjścia | normalnie zamknięte |
---|---|
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V] | 6 |
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego AC [V] | 6,5 |
Minimalny prąd obciążenia [mA] | 5 |
Maks. prąd upływu [mA] | 2,5 (250 V AC) / 1,3 (110 V AC) / 0,8 (24 V DC) |
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego AC [mA] | 250; (350 (...50 °C)) |
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA] | 100 |
Szczytowy prąd obciążenia wyjścia przełączającego [mA] | 2200; (20 ms / 0,5 Hz) |
Częstotliwość przełączania AC [Hz] | 25 |
Częstotliwość przełączania DC [Hz] | 50 |
Zabezpieczenie przed zwarciem | nie |
Zabezpieczenie przed przeciążeniem | nie |
Strefa działania [mm] | 8 |
---|---|
Realny zasięg działania Sr [mm] | 8 ± 10 % |
Gwarantowany zasięg działania [mm] | 0...6,5 |
Współczynnik korekcji | stal: 1 / stal kwasoodporna: 0,7 / mosiądz: 0,4 / aluminium: 0,3 / miedź: 0,2 |
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
Montaż | montaż niezabudowany |
Wymiary [mm] | M18 x 1 / L = 80 |
Opis gwintu | M18 x 1 |
Materiał | stal nierdzewna (1.4571/316Ti ); PBT |
Wyświetlacz |
|
---|
Dostarczane elementy |
|
---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Podłączenie | Przewód: 20 m, PVC; 2 x 0,5 mm² |
---|