Wykonanie elektryczne | PNP |
---|---|
Funkcja wyjścia | normalnie otwarte |
Strefa działania [mm] | 3 |
Obudowa | Obudowa gwintowana |
Wymiary [mm] | M12 x 1 / L = 65 |
Konstrukcja | styki pozłacane; Zwiększony zasięg działania; współczynnik korekcji K=1; Odporność na pole elektromagnetyczne; przeciwadhezyjna |
---|---|
Aplikacja | Do zostosowań spawalniczych |
Odporność na pole elektromagnetyczne | tak |
Maks. natężenie pola magnetycznego [mT] | 300 |
Napięcie zasilania [V] | 10...30 DC |
---|---|
Pobór prądu [mA] | < 20 |
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
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA] | 100 |
Częstotliwość przełączania DC [Hz] | 2000 |
Zabezpieczenie przed zwarciem | tak |
Zabezpieczenie przed przeciążeniem | tak |
Strefa działania [mm] | 3 |
---|---|
Realny zasięg działania Sr [mm] | 3 ± 10 % |
Gwarantowany zasięg działania [mm] | 0...2,4 |
Zwiększony zasięg działania | tak |
Współczynnik korekcji | stal: 1 / stal kwasoodporna: 1 / mosiądz: 1 / aluminium: 1 / miedź: 1 |
---|---|
Histereza [% z Sr] | 3...15 |
Dryft punktu przełączania [% z Sr] | -10...10 |
Współczynnik korekcji K=1 | tak |
Temperatura otoczenia [°C] | -25...70 |
---|---|
Ochrona | IP 67 |
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [lata] | 665 | ||||||||||
Oprogramowanie wbudowane w cenie produktu | tak | ||||||||||
Dopuszczenie UL |
|
Waga [g] | 29,1 |
---|---|
Obudowa | Obudowa gwintowana |
Montaż | montaż zabudowany |
Wymiary [mm] | M12 x 1 / L = 65 |
Opis gwintu | M12 x 1 |
Materiał | obudowa: mosiądz przeciwadhezyjna; powierzchnia aktywna: LCP czarny; okno LED: PEI; nakrętki zabezpieczające: mosiądz przeciwadhezyjna |
Wyświetlacz |
|
---|
Dostarczane elementy |
|
---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Podłączenie | Konektor: 1 x M12; kodowanie: A; Styki: pozłacane |
---|