Wykonanie elektryczne | PNP/NPN |
---|---|
Funkcja wyjścia | normalnie otwarte |
Strefa działania [mm] | 7 |
Obudowa | Obudowa gwintowana |
Wymiary [mm] | M12 x 1 / L = 40 |
Konstrukcja | możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi; Zwiększony zasięg działania |
---|---|
Aplikacja | Zastosowania w automatyce przemysłowej |
Napięcie zasilania [V] | 10...30 DC |
---|---|
Klasa ochrony | III |
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją | tak |
Wykonanie elektryczne | PNP/NPN |
---|---|
Funkcja wyjścia | normalnie otwarte |
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V] | 5 |
Minimalny prąd obciążenia [mA] | 2 |
Maks. prąd upływu [mA] | 0,6 |
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA] | 100 |
Częstotliwość przełączania DC [Hz] | 700 |
Zabezpieczenie przed zwarciem | tak |
Zabezpieczenie przed przeciążeniem | tak |
Strefa działania [mm] | 7 |
---|---|
Realny zasięg działania Sr [mm] | 7 ± 10 % |
Gwarantowany zasięg działania [mm] | 0...5,67 |
Zwiększony zasięg działania | tak |
Współczynnik korekcji | stal: 1 / stal kwasoodporna: 0,7 / mosiądz: 0,5 / aluminium: 0,4 / miedź: 0,3 |
---|---|
Histereza [% z Sr] | 3...15 |
Dryft punktu przełączania [% z Sr] | -10...10 |
Temperatura otoczenia [°C] | -40...85 |
---|---|
Ochrona | IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K |
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Odporność na wibracje |
|
||||||||||
Odporność na wstrząsy |
|
||||||||||
Próba udarowa ciągła |
|
||||||||||
Próba szybkiej zmiany temperatury |
|
||||||||||
Próba natrysku solanki |
|
||||||||||
MTTF [lata] | 899 | ||||||||||
Dopuszczenie UL |
|
Waga [g] | 70 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Obudowa | Obudowa gwintowana | ||||
Montaż | montaż niezabudowany | ||||
Wymiary [mm] | M12 x 1 / L = 40 | ||||
Opis gwintu | M12 x 1 | ||||
Materiał | mosiądz pokryty białym brązem; powierzchnia aktywna: PBT kolor pomarańczowy; okno LED: PEI; nakrętki zabezpieczające: mosiądz pokryty białym brązem | ||||
Możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi | tak | ||||
Możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi |
|
Wyświetlacz |
|
---|
Dostarczane elementy |
|
---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Podłączenie | Przewód: 2 m, PUR; 2 x 0,34 mm² |
---|