You probably do not come from: Poland. If necessary, change to: United States
Infolinia serwisowa +48 32 70 56 400
  1. Produkty
  2. Czujniki
  3. Czujniki indukcyjne
  4. Wszystkie czujniki indukcyjne
  5. IFS305

Czujnik indukcyjny

IFS305

IFK3008-BPKG/K1/V4A/US-104

Czujnik indukcyjny

IFS305

IFK3008-BPKG/K1/V4A/US-104

  • Odpowiednie do zastosowań przemysłowych, mobilnych, do chłodzenia i smarowania
  • Wysoka klasa ochrony zgodna z wymaganiami trudnych warunków przemysłowych
  • Współczynnik korekcji 1: Stały zasięg wykrywania wszystkich metali
  • Bardzo wysoka częstotliwość przełączania
  • Odporność na drgania i uderzenia
Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.06.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.06.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
  • ce
  • ukca
  • cul
  • ec19352004
Cechy produktu
Wykonanie elektryczne PNP
Funkcja wyjścia normalnie otwarte
Strefa działania [mm] 8
Obudowa Obudowa gwintowana
Wymiary [mm] M12 x 1 / L = 60
Aplikacja
Konstrukcja styki pozłacane; Zwiększony zasięg działania; współczynnik korekcji K=1; Odporność na pole elektromagnetyczne
Aplikacja czynności magazynowe; magazyn chłodnia / nagłe mrożenie; Odpowiednie do zastosowań przemysłowych, mobilnych, do chłodzenia i smarowania; Zastosowania w automatyce przemysłowej
Odporność na pole elektromagnetyczne tak
Maks. natężenie pola magnetycznego [mT] 300
Dane elektryczne
Napięcie zasilania [V] 10...30 DC
Pobór prądu [mA] < 20
Klasa ochrony III
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją tak
Wyjścia
Wykonanie elektryczne PNP
Funkcja wyjścia normalnie otwarte
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V] 2,5
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA] 100
Częstotliwość przełączania DC [Hz] 2000
Zabezpieczenie przed zwarciem tak
Zabezpieczenie przed przeciążeniem tak
Strefa działania
Strefa działania [mm] 8
Realny zasięg działania Sr [mm] 8 ± 10 %
Gwarantowany zasięg działania [mm] 0...6,48
Zwiększony zasięg działania tak
Dokładność / odchylenie
Współczynnik korekcji stal: 1 / stal kwasoodporna: 1 / mosiądz: 1 / aluminium: 1 / miedź: 1
Histereza [% z Sr] 3...15
Dryft punktu przełączania [% z Sr] -10...10
Współczynnik korekcji K=1 tak
Warunki pracy
Temperatura otoczenia [°C] -40...85
Ochrona IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K
Testy / dopuszczenia
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 w.cz. promieniowane 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 w. cz. przewodzone 10 V
EN 55011 klasa B
Odporność na wibracje
EN 60068-2-6 Fc 20 g (10...3000 Hz) / 50 cykli przemiatania częstotliwości, 1 oktawa na minutę, w 3 osiach
Odporność na wstrząsy
EN 60068-2-27 Ea 100 g 11 ms pół sinus. 3 wstrząsy w każdym kierunku 3 osi współrzędnych
Próba udarowa ciągła
EN 60068-2-27 40 g 6 ms; 4000 uderzeń każdy w każdym kierunku 3 osi współrzędnych
Próba szybkiej zmiany temperatury
EN 60068-2-14 Na TA = -40 ° C; TB = 85 ° C; tl = 30 min; t2 = <10 s; 50 cykli
Próba natrysku solanki
EN 60068-2-52 Kb poziom rygoru 5 (4 cykle testowe)
MTTF [lata] 473
Oprogramowanie wbudowane w cenie produktu tak
Dopuszczenie UL
Ta -25...70 °C
Typ obudowy Type 1
Zasilanie Limited Voltage/Current
Dopuszczenie UL numer A005
Numer UL E174191
Dane mechaniczne
Waga [g] 25,7
Obudowa Obudowa gwintowana
Montaż montaż niezabudowany
Wymiary [mm] M12 x 1 / L = 60
Opis gwintu M12 x 1
Materiał stal nierdzewna (1.4404 / 316L); powierzchnia aktywna: LCP biały; okno LED: PEI; nakrętki zabezpieczające: stal nierdzewna (1.4404 / 316L)
Wyświetlacze / elementy robocze
Wyświetlacz
Stan wyjścia 4 x LED, kolor żółty
Akcesoria
Dostarczane elementy
nakrętki zabezpieczające: 2
Uwagi
Sztuk w opakowaniu 1 szt.
Połączenie elektryczne - wtyk
Podłączenie Konektor: 1 x M12; kodowanie: A; Styki: pozłacane
Diagramy i grafiki
Montaż