You probably do not come from: Poland. If necessary, change to: United States
Infolinia serwisowa +48 32 70 56 400
  1. Produkty
  2. IFC251

Czujnik indukcyjny

IFC251

IFG2004-BRKG/M/3,1M/ /PH

Czujnik indukcyjny

IFC251

IFG2004-BRKG/M/3,1M/ /PH

Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.06.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.06.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny
  • ce
Cechy produktu
Wykonanie elektryczne PNP/NPN
Funkcja wyjścia normalnie zamknięte
Strefa działania [mm] 4
Obudowa cylindryczna
Wymiary [mm] Ø 12
Aplikacja
Aplikacja Do zastosowań w automatyce przemysłowej odporna na działanie chłodziw i smarów
Dane elektryczne
Napięcie zasilania [V] 10...36 DC
Klasa ochrony II
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją tak
Wyjścia
Wykonanie elektryczne PNP/NPN
Funkcja wyjścia normalnie zamknięte
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V] 2,5
Minimalny prąd obciążenia [mA] 2
Maks. prąd upływu [mA] 0,4
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA] 100
Częstotliwość przełączania DC [Hz] 700
Zabezpieczenie przed zwarciem tak
Typ zabezpieczenia przed zwarciem impulsowe
Zabezpieczenie przed przeciążeniem tak
Strefa działania
Strefa działania [mm] 4
Gwarantowany zasięg działania [mm] 0...3,25
Dokładność / odchylenie
Współczynnik korekcji stal: 1 / stal kwasoodporna: 0,7 / mosiądz: 0,5 / aluminium: 0,4 / miedź: 0,3
Histereza [% z Sr] 1...20
Warunki pracy
Temperatura otoczenia [°C] -25...70
Ochrona IP 68; ("Coolant")
Testy / dopuszczenia
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 w.cz. promieniowane 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 w. cz. przewodzone 10 V
EN 55011 klasa B
Dane mechaniczne
Obudowa cylindryczna
Montaż montaż niezabudowany
Wymiary [mm] Ø 12
Materiał powierzchnia aktywna: LCP; obudowa: stal kwasoodporna; Wspornik kątowy: stal kwasoodporna; okno LED: PEI
Wyświetlacze / elementy robocze
Wyświetlacz
Stan wyjścia 1 x LED, kolor żółty
Uwagi
Sztuk w opakowaniu 1 szt.
Połączenie elektryczne
Podłączenie Przewód: 3,1 m, PUR / PVC; 2 x 0,34 mm²