Funkcja wyjścia | normalnie zamknięte |
---|---|
Strefa działania [mm] | 4 |
Obudowa | Obudowa gwintowana |
Wymiary [mm] | M12 x 1 |
Aplikacja | Nie do użytku w strefach wybuchowych ( brak atestu ATEX!!! ) |
---|---|
Montaż | do zaworów; (38...63,5 (NW 40...65)) |
Podłączenie do wzmacniacza | tak |
---|---|
Wzmacniacz przełączający | podłączenie do wzmacniacza przełączającego zgodnie z EN 60947-5-6 |
Napięcie znamionowe DC [V] | 8,2; (1kΩ) |
Napięcie zasilania DC [V] | 7,5...30 |
Pobór prądu [mA] | nietłumiony: > 2,1; tłumiony: < 1 |
Klasa ochrony | III |
Funkcja wyjścia | normalnie zamknięte |
---|---|
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA] | 30 |
Częstotliwość przełączania DC [Hz] | 1500 |
Strefa działania [mm] | 4 |
---|
Temperatura otoczenia [°C] | -20...70 |
---|---|
Ochrona | IP 65 |
EMC |
|
---|
Waga [g] | 0,001 |
---|---|
Obudowa | Obudowa gwintowana |
Montaż | montaż niezabudowany |
Wymiary [mm] | M12 x 1 |
Opis gwintu | M12 x 1 |
Materiał | PBT; Obiekt: stal nierdzewna (1.4301 / 304) |
Dostarczane elementy |
|
---|
Uwagi |
|
|||
---|---|---|---|---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
Podłączenie | Konektor: 1 x wtyczka zaworowa typ A DIN (DIN EN 175301-803) |
---|