1. Strona startowa
  2. Produkty
  3. Czujniki do pozycjonowania
  4. Czujniki indukcyjne
  5. Pełna linia produktów
  6. IF7003

Czujnik indukcyjny

IFC2004DARKG/US-D-S

IF7003

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Szanowny Kliencie!
Niestety ta karta informacyjna nie jest dostępna w wybranym języku. W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt na adres e-mailowy: info.pl@ifm.com.

Z pozdrowieniami
Zespół ifm

  • Do wykrywania położenia zaworów wzniosowych
  • Krążek docelowy dostarczany z urządzeniem
  • Bardzo wysoka częstotliwość przełączania
  • Szeroki zakres temperatury roboczej
  • Z pojedynczym konektorem do obu sygnałów przełączających
  • ce
  • eac
Obszerne dane techniczne w formacie PDF

Technische Details
Warunki pracy
Temperatura otoczenia [°C] -25...80
Ochrona IP 67
Testy / dopuszczenia
EMC
EN 60947-5-2
EN 55011 klasa B
MTTF [lata] 1356
Dane mechaniczne
Waga [g] 143
Wymiary [mm] M12 x 1
Opis gwintu M12 x 1
Uwagi
Sztuk w opakowaniu 1 szt.
Połączenie elektryczne - wtyk
Konektor: 1 x M12
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Rezerwujemy prawo do zmian technicznych bez wcześniejszego powiadomienia. — PL-PL — IF7003-01 — 15.05.2012 —