Wykonanie elektryczne | PNP/NPN |
---|---|
Funkcja wyjścia | normalnie zamknięte |
Strefa działania [mm] | 4 |
Obudowa | Obudowa gwintowana |
Wymiary [mm] | M12 x 1 / L = 40 |
Konstrukcja | Zwiększony zasięg działania; optyczne wspomaganie ustawienia |
---|
Napięcie zasilania [V] | 10...36 DC |
---|---|
Klasa ochrony | II |
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją | nie |
Wykonanie elektryczne | PNP/NPN |
---|---|
Funkcja wyjścia | normalnie zamknięte |
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V] | 5 |
Minimalny prąd obciążenia [mA] | 5 |
Maks. prąd upływu [mA] | 1 |
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA] | 100 |
Częstotliwość przełączania DC [Hz] | 110 |
Zabezpieczenie przed zwarciem | nie |
Zabezpieczenie przed przeciążeniem | nie |
Strefa działania [mm] | 4 |
---|---|
Realny zasięg działania Sr [mm] | 4 ± 10 % |
Gwarantowany zasięg działania [mm] | 0...3,25 |
Zwiększony zasięg działania | tak |
Współczynnik korekcji | stal: 1 / stal kwasoodporna: 0,7 / mosiądz: 0,4 / aluminium: 0,3 / miedź: 0,3 |
---|---|
Histereza [% z Sr] | 3...15 |
Dryft punktu przełączania [% z Sr] | -10...10 |
Temperatura otoczenia [°C] | -25...70 |
---|---|
Ochrona | IP 67 |
EMC |
|
---|
Obudowa | Obudowa gwintowana |
---|---|
Montaż | montaż zabudowany |
Wymiary [mm] | M12 x 1 / L = 40 |
Opis gwintu | M12 x 1 |
Materiał | mosiądz pokryty białym brązem; PBT |
Wyświetlacz |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Optyczne wspomaganie ustawienia | tak |
Dostarczane elementy |
|
---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Podłączenie | Przewód: 0,3 m, PUR; 2 x 0,34 mm² |
---|---|
Podłączenie | Konektor: 1 x M12; kodowanie: A |