You probably do not come from: Poland. If necessary, change to: United States
Infolinia serwisowa +48 32 70 56 400
  1. Produkty
  2. Czujniki
  3. Czujniki indukcyjne
  4. Wszystkie czujniki indukcyjne
  5. IF5843

Czujnik indukcyjny

IF5843

IFC2004-ARKG/UP

Czujnik indukcyjny

IF5843

IFC2004-ARKG/UP

  • Wyjątkowo krótka obudowa
  • Do stosowania w ograniczonej przestrzeni
  • Technologia dwuprzewodowa
  • Bardzo wysoka częstotliwość przełączania
  • Wysoka klasa ochrony zgodna z wymaganiami trudnych warunków przemysłowych
Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.06.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.06.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
Artykuł niedostępny
  • ce
Cechy produktu
Wykonanie elektryczne PNP/NPN
Funkcja wyjścia normalnie otwarte
Strefa działania [mm] 4
Obudowa Obudowa gwintowana
Wymiary [mm] M12 x 1 / L = 40
Dane elektryczne
Napięcie zasilania [V] 10...36 DC
Klasa ochrony II
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją tak
Wyjścia
Wykonanie elektryczne PNP/NPN
Funkcja wyjścia normalnie otwarte
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V] 4,6
Minimalny prąd obciążenia [mA] 4
Maks. prąd upływu [mA] 0,6
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA] 150
Częstotliwość przełączania DC [Hz] 1500
Zabezpieczenie przed zwarciem tak
Typ zabezpieczenia przed zwarciem impulsowe
Zabezpieczenie przed przeciążeniem tak
Strefa działania
Strefa działania [mm] 4
Realny zasięg działania Sr [mm] 4 ± 10 %
Gwarantowany zasięg działania [mm] 0...3,25
Dokładność / odchylenie
Współczynnik korekcji stal: 1 / stal kwasoodporna: 0,7 / mosiądz: 0,4 / aluminium: 0,3 / miedź: 0,2
Histereza [% z Sr] 1...15
Dryft punktu przełączania [% z Sr] -10...10
Warunki pracy
Temperatura otoczenia [°C] -25...80
Ochrona IP 67
Testy / dopuszczenia
EMC
EN 60947-5-2
MTTF [lata] 2680
Dane mechaniczne
Waga [g] 74,5
Obudowa Obudowa gwintowana
Montaż montaż niezabudowany
Wymiary [mm] M12 x 1 / L = 40
Opis gwintu M12 x 1
Materiał PBT
Wyświetlacze / elementy robocze
Wyświetlacz
Stan wyjścia 1 x LED, kolor czerwony
Akcesoria
Dostarczane elementy
nakrętki zabezpieczające: 2
Uwagi
Sztuk w opakowaniu 1 szt.
Połączenie elektryczne
Podłączenie Przewód: 2 m, PVC; 2 x 0,34 mm²