Wykonanie elektryczne | PNP |
---|---|
Funkcja wyjścia | normalnie otwarte |
Strefa działania [mm] | 7 |
Obudowa | Obudowa gwintowana |
Wymiary [mm] | M12 x 1 / L = 60 |
Konstrukcja | styki pozłacane; Zwiększony zasięg działania |
---|
Napięcie zasilania [V] | 10...30 DC |
---|---|
Pobór prądu [mA] | < 10 |
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
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA] | 200 |
Częstotliwość przełączania DC [Hz] | 700 |
Zabezpieczenie przed zwarciem | tak |
Zabezpieczenie przed przeciążeniem | tak |
Strefa działania [mm] | 7 |
---|---|
Realny zasięg działania Sr [mm] | 7 ± 10 % |
Gwarantowany zasięg działania [mm] | 0...5,67 |
Zwiększony zasięg działania | tak |
Współczynnik korekcji | stal: 1 / stal kwasoodporna: 0,7 / mosiądz: 0,5 / aluminium: 0,4 / miedź: 0,3 |
---|---|
Histereza [% z Sr] | 3...15 |
Dryft punktu przełączania [% z Sr] | -10...10 |
Temperatura otoczenia [°C] | -25...70 |
---|---|
Ochrona | IP 68; ("Coolant") |
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [lata] | 1083 | ||||||||||
Oprogramowanie wbudowane w cenie produktu | nie | ||||||||||
Dopuszczenie UL |
|
Waga [g] | 27,1 |
---|---|
Obudowa | Obudowa gwintowana |
Montaż | montaż niezabudowany |
Wymiary [mm] | M12 x 1 / L = 60 |
Opis gwintu | M12 x 1 |
Materiał | obudowa: mosiądz pokryty białym brązem; powierzchnia aktywna: LCP biały; okno LED: PEI; nakrętki zabezpieczające: mosiądz pokryty białym brązem |
Wyświetlacz |
|
---|
Dostarczane elementy |
|
---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Podłączenie | Konektor: 1 x M12; kodowanie: A; Styki: pozłacane |
---|