Wykonanie elektryczne | PNP |
---|---|
Funkcja wyjścia | normalnie zamknięte |
Strefa działania [mm] | 4 |
Obudowa | Obudowa gwintowana |
Wymiary [mm] | M12 x 1 |
Napięcie zasilania [V] | 18...36 DC |
---|---|
Pobór prądu [mA] | 7; (24 V) |
Klasa ochrony | II |
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją | tak |
Wykonanie elektryczne | PNP |
---|---|
Funkcja wyjścia | normalnie zamknięte |
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V] | 2 |
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA] | 200 |
Częstotliwość przełączania DC [Hz] | 400 |
Zabezpieczenie przed zwarciem | tak |
Typ zabezpieczenia przed zwarciem | impulsowe |
Zabezpieczenie przed przeciążeniem | tak |
Strefa działania [mm] | 4 |
---|---|
Realny zasięg działania Sr [mm] | 4 ± 10 % |
Gwarantowany zasięg działania [mm] | 0...3,25 |
Współczynnik korekcji | stal: 1 / stal kwasoodporna: 0,7 / mosiądz: 0,4 / aluminium: 0,3 / miedź: 0,2 |
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
Montaż | montaż niezabudowany |
Wymiary [mm] | M12 x 1 |
Opis gwintu | M12 x 1 |
Materiał | mosiądz niklowany; PBT |
Wyświetlacz |
|
---|
Dostarczane elementy |
|
---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Podłączenie | Przewód: 6 m, PVC; 3 x 0,34 mm² |
---|