Funkcja wyjścia | normalnie zamknięte |
---|---|
Strefa działania [mm] | 4 |
Obudowa | Obudowa gwintowana |
Wymiary [mm] | M12 x 1 / L = 71 |
Częstotliwość AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Napięcie zasilania [V] | 90...250 AC |
Klasa ochrony | II |
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją | nie |
Funkcja wyjścia | normalnie zamknięte |
---|---|
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego AC [V] | 8,5 |
Minimalny prąd obciążenia [mA] | 8 |
Maks. prąd upływu [mA] | 3 (250 V AC) / 1,5 (120 V AC) |
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego AC [mA] | 200; (250 (...50 °C)) |
Szczytowy prąd obciążenia wyjścia przełączającego [mA] | 900; (20 ms / 0,5 Hz) |
Częstotliwość przełączania AC [Hz] | 25 |
Zabezpieczenie przed zwarciem | nie |
Zabezpieczenie przed przeciążeniem | nie |
Strefa działania [mm] | 4 |
---|---|
Realny zasięg działania Sr [mm] | 4 ± 10 % |
Gwarantowany zasięg działania [mm] | 0...3,25 |
Współczynnik korekcji | stal: 1 / stal kwasoodporna: 0,7 / mosiądz: 0,4 / aluminium: 0,3 / miedź: 0,2 |
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
Montaż | montaż niezabudowany |
Wymiary [mm] | M12 x 1 / L = 71 |
Opis gwintu | M12 x 1 |
Materiał | mosiądz niklowany; PBT |
Wyświetlacz |
|
---|
Dostarczane elementy |
|
---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Podłączenie | Przewód: 2 m, PVC; 3 x 0,5 mm² |
---|