Funkcja wyjścia | normalnie zamknięte |
---|---|
Strefa działania [mm] | 2 |
Obudowa | Obudowa gwintowana |
Wymiary [mm] | M12 x 1 / L = 71,5 |
Częstotliwość AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Napięcie zasilania [V] | 20...250 AC |
Klasa ochrony | II |
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją | nie |
Funkcja wyjścia | normalnie zamknięte |
---|---|
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego AC [V] | 8,5 |
Minimalny prąd obciążenia [mA] | 8 |
Maks. prąd upływu [mA] | 2 |
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego AC [mA] | 200; (250 (...50 °C)) |
Szczytowy prąd obciążenia wyjścia przełączającego [mA] | 900; (20 ms / 0,5 Hz) |
Częstotliwość przełączania AC [Hz] | 25 |
Zabezpieczenie przed zwarciem | nie |
Zabezpieczenie przed przeciążeniem | nie |
Strefa działania [mm] | 2 |
---|---|
Realny zasięg działania Sr [mm] | 2 ± 10 % |
Gwarantowany zasięg działania [mm] | 0...1,6 |
Współczynnik korekcji | stal: 1 / stal kwasoodporna: 0,7 / mosiądz: 0,4 / aluminium: 0,3 / miedź: 0,2 |
---|---|
Histereza [% z Sr] | 1...15 |
Dryft punktu przełączania [% z Sr] | -10...10 |
Temperatura otoczenia [°C] | -25...80 |
---|---|
Ochrona | IP 67 |
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [lata] | 932 |
Obudowa | Obudowa gwintowana |
---|---|
Montaż | montaż zabudowany |
Wymiary [mm] | M12 x 1 / L = 71,5 |
Opis gwintu | M12 x 1 |
Materiał | obudowa: mosiądz pokryty białym brązem; powierzchnia aktywna: PBT |
Wyświetlacz |
|
---|
Wymagana ochrona | bezpiecznik miniaturowy wg IEC60127-2 karta 1; ≤ 2 A; szybki |
---|
Dostarczane elementy |
|
---|
Uwagi |
|
|
---|---|---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
Podłączenie | Przewód: 10 m, PVC; 2 x 0,5 mm² |
---|