You probably do not come from: Poland. If necessary, change to: United States
Infolinia serwisowa +48 32 70 56 400
  1. Produkty
  2. Czujniki
  3. Czujniki indukcyjne
  4. Wszystkie czujniki indukcyjne
  5. IEC200

Całometalowy czujnik indukcyjny

IEC200

IEK3002BBPKG/AM/US-104

Całometalowy czujnik indukcyjny

IEC200

IEK3002BBPKG/AM/US-104

  • Do stosowania w obrabiarkach i obróbce metali
  • Odporny na oleje i czynniki chłodzące
  • Metalowa powierzchnia aktywna czujnika do wymagających zastosowań
  • Długi zasięg wykrywania zapewniający długi czas sprawności
  • Stale czytelna laserowa etykieta typu
Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.06.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.06.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
  • ce
  • ukca
  • cul
Cechy produktu
Wykonanie elektryczne PNP
Funkcja wyjścia normalnie otwarte
Strefa działania [mm] 2
Obudowa Obudowa gwintowana
Wymiary [mm] M8 x 1 / L = 60
Aplikacja
Konstrukcja styki pozłacane; Zwiększony zasięg działania; Obudowa całometalowa
Aplikacja Do zastosowań w automatyce przemysłowej odporna na działanie chłodziw i smarów
Wytrzymałość na ciśnienie [bar] 50
Uwaga dot. przeciążalności
powierzchnia aktywna
Dane elektryczne
Napięcie zasilania [V] 10...30 DC
Pobór prądu [mA] < 10
Klasa ochrony III
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją tak
Wyjścia
Wykonanie elektryczne PNP
Funkcja wyjścia normalnie otwarte
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V] 2,5
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA] 100
Częstotliwość przełączania DC [Hz] 100
Zabezpieczenie przed zwarciem tak
Zabezpieczenie przed przeciążeniem tak
Strefa działania
Strefa działania [mm] 2
Realny zasięg działania Sr [mm] 2 ± 10 %
Gwarantowany zasięg działania [mm] 0...1,62
Zwiększony zasięg działania tak
Dokładność / odchylenie
Współczynnik korekcji stal: 1 / stal kwasoodporna: 0,7 / mosiądz: 0,7 / aluminium: 0,6 / miedź: 0,5
Histereza [% z Sr] 1...20
Dryft punktu przełączania [% z Sr] -10...10
Warunki pracy
Temperatura otoczenia [°C] -25...70
Ochrona IP 67; IP 68; IP 69K; ("Coolant")
Testy / dopuszczenia
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 w.cz. promieniowane 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 w. cz. przewodzone 10 V
EN 55011 klasa B
Odpornośc na uderzenia
1 J
MTTF [lata] 1446
Dopuszczenie UL
Ta -25...70 °C
Typ obudowy Type 1
Zasilanie Limited Voltage/Current
Dopuszczenie UL numer A028
Numer UL E174191
Dane mechaniczne
Waga [g] 21,4
Obudowa Obudowa gwintowana
Montaż montaż zabudowany
Wymiary [mm] M8 x 1 / L = 60
Opis gwintu M8 x 1
Materiał stal nierdzewna (1.4404 / 316L); powierzchnia aktywna: stal nierdzewna (1.4404 / 316L); okno LED: PEI; nakrętki zabezpieczające: stal nierdzewna (1.4404 / 316L)
Moment dokręcający [Nm] < 5
Obudowa całometalowa tak
Wyświetlacze / elementy robocze
Wyświetlacz
Stan wyjścia 4 x 90° LED, kolor żółty
Akcesoria
Dostarczane elementy
nakrętki zabezpieczające: 2
Uwagi
Sztuk w opakowaniu 1 szt.
Połączenie elektryczne - wtyk
Podłączenie Konektor: 1 x M12; kodowanie: A; Styki: pozłacane
Diagramy i grafiki
Montaż