Wykonanie elektryczne | PNP |
---|---|
Funkcja wyjścia | normalnie zamknięte |
Strefa działania [mm] | 4 |
Obudowa | Obudowa gwintowana |
Wymiary [mm] | M8 x 1 / L = 30 |
Konstrukcja | styki pozłacane; Zwiększony zasięg działania |
---|
Napięcie zasilania [V] | 10...30 DC |
---|---|
Pobór prądu [mA] | < 10 |
Klasa ochrony | III |
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją | tak |
Wykonanie elektryczne | PNP |
---|---|
Funkcja wyjścia | normalnie zamknięte |
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V] | 2,5 |
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA] | 100 |
Częstotliwość przełączania DC [Hz] | 800 |
Zabezpieczenie przed zwarciem | tak |
Zabezpieczenie przed przeciążeniem | tak |
Strefa działania [mm] | 4 |
---|---|
Realny zasięg działania Sr [mm] | 4 ± 10 % |
Gwarantowany zasięg działania [mm] | 0...3,25 |
Zwiększony zasięg działania | tak |
Współczynnik korekcji | stal: 1 / stal kwasoodporna: 0,7 / mosiądz: 0,5 / aluminium: 0,5 / miedź: 0,4 |
---|---|
Histereza [% z Sr] | 1...20 |
Dryft punktu przełączania [% z Sr] | -10...10 |
Temperatura otoczenia [°C] | -25...70 |
---|---|
Ochrona | IP 65; IP 67; (z przykręconą odpowiednią wtyczką ifm) |
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [lata] | 1443 | ||||||||||
Oprogramowanie wbudowane w cenie produktu | tak | ||||||||||
Dopuszczenie UL |
|
Waga [g] | 15 |
---|---|
Obudowa | Obudowa gwintowana |
Montaż | montaż niezabudowany |
Wymiary [mm] | M8 x 1 / L = 30 |
Opis gwintu | M8 x 1 |
Materiał | stal kwasoodporna; powierzchnia aktywna: LCP kolor pomarańczowy; okno LED: PPSU; nakrętki zabezpieczające: stal nierdzewna (1.4401 / 316) |
Moment dokręcający [Nm] | A = 5 mm: 2 Nm; B = 5 Nm |
Wyświetlacz |
|
---|
Dostarczane elementy |
|
---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Podłączenie | Konektor: 1 x M8; kodowanie: A; Styki: pozłacane |
---|
Montaż
|
|
---|