Wykonanie elektryczne | PNP/NPN |
---|---|
Funkcja wyjścia | normalnie otwarte |
Strefa działania [mm] | 5 |
Obudowa | Obudowa gwintowana |
Wymiary [mm] | M8 x 1 / L = 37 |
Napięcie zasilania [V] | 10...30 DC |
---|---|
Pobór prądu [mA] | < 10; (tylko w układzie 3-przewodowym) |
Klasa ochrony | III |
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją | tak |
Wykonanie elektryczne | PNP/NPN |
---|---|
Funkcja wyjścia | normalnie otwarte |
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V] | 2,8 |
Minimalny prąd obciążenia [mA] | 2; (tylko w układzie 2-przewodowym) |
Maks. prąd upływu [mA] | 0,5; (tylko w układzie 2-przewodowym) |
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA] | 100 |
Częstotliwość przełączania DC [Hz] | 700 |
Zabezpieczenie przed zwarciem | tak |
Typ zabezpieczenia przed zwarciem | impulsowe |
Zabezpieczenie przed przeciążeniem | tak |
Strefa działania [mm] | 5 |
---|---|
Realny zasięg działania Sr [mm] | 5 ± 10 % |
Gwarantowany zasięg działania [mm] | 0...4,05 |
Współczynnik korekcji | stal: 1 / stal kwasoodporna: 0,7 / mosiądz: 0,5 / aluminium: 0,4 / miedź: 0,3 |
---|---|
Histereza [% z Sr] | 1...15 |
Dryft punktu przełączania [% z Sr] | -10...10 |
Temperatura otoczenia [°C] | 0...60 |
---|---|
Ochrona | IP 67 |
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [lata] | 2988 | ||||||||
Dopuszczenie UL |
|
Waga [g] | 30,5 |
---|---|
Obudowa | Obudowa gwintowana |
Montaż | montaż niezabudowany |
Wymiary [mm] | M8 x 1 / L = 37 |
Opis gwintu | M8 x 1 |
Materiał | mosiądz pokryty białym brązem; powierzchnia aktywna: LCP |
Wyświetlacz |
|
---|
Dostarczane elementy |
|
---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Przewód: 0,3 m, PVC; 3 x 0,14 mm² | |
Konektor: 1 x M12; kodowanie: A; Nakrętka: obrotowe |