You probably do not come from: Poland. If necessary, change to: United States
Infolinia serwisowa +48 32 70 56 400
  1. Produkty
  2. Czujniki
  3. Czujniki indukcyjne
  4. Wszystkie czujniki indukcyjne
  5. IE5329

Czujnik indukcyjny

IE5329

IEB3004-BPKG/AS

Czujnik indukcyjny

IE5329

IEB3004-BPKG/AS

  • Wyjątkowo niewielkie wymiary konstrukcji
  • Do stosowania w ograniczonej przestrzeni
  • Długi zasięg wykrywania zapewniający długi czas sprawności
  • Wyraźnie widoczne wskazanie stanu przełączenia
  • Bardzo wysoka częstotliwość przełączania
Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.06.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.06.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
  • ce
  • ukca
  • cul
Cechy produktu
Wykonanie elektryczne PNP
Funkcja wyjścia normalnie otwarte
Strefa działania [mm] 4
Obudowa Obudowa gwintowana
Wymiary [mm] M8 x 1 / L = 50
Aplikacja
Konstrukcja Zwiększony zasięg działania
Dane elektryczne
Napięcie zasilania [V] 10...30 DC
Pobór prądu [mA] < 10
Klasa ochrony III
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją tak
Wyjścia
Wykonanie elektryczne PNP
Funkcja wyjścia normalnie otwarte
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V] 2,5
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA] 100
Częstotliwość przełączania DC [Hz] 800
Zabezpieczenie przed zwarciem tak
Zabezpieczenie przed przeciążeniem tak
Strefa działania
Strefa działania [mm] 4
Realny zasięg działania Sr [mm] 4 ± 10 %
Gwarantowany zasięg działania [mm] 0...3,25
Zwiększony zasięg działania tak
Dokładność / odchylenie
Współczynnik korekcji stal: 1 / stal kwasoodporna: 0,7 / mosiądz: 0,5 / aluminium: 0,5 / miedź: 0,4
Histereza [% z Sr] 1...20
Dryft punktu przełączania [% z Sr] -10...10
Warunki pracy
Temperatura otoczenia [°C] -25...70
Ochrona IP 65; IP 67; (z przykręconą odpowiednią wtyczką ifm)
Testy / dopuszczenia
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 w.cz. promieniowane 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 w. cz. przewodzone 10 V
EN 55011 Klasse B
MTTF [lata] 1379
Oprogramowanie wbudowane w cenie produktu tak
Dopuszczenie UL
Ta -25...70 °C
Typ obudowy Type 1
Zasilanie Limited Voltage/Current
Dopuszczenie UL numer A017
Numer UL E174191
Dane mechaniczne
Waga [g] 15,9
Obudowa Obudowa gwintowana
Montaż montaż niezabudowany
Wymiary [mm] M8 x 1 / L = 50
Opis gwintu M8 x 1
Materiał mosiądz pokryty białym brązem; powierzchnia aktywna: PBT kolor pomarańczowy; okno LED: PPSU; nakrętki zabezpieczające: mosiądz pokryty białym brązem
Moment dokręcający [Nm] A = 5 mm: 1,5 Nm; B = 2 Nm
Wyświetlacze / elementy robocze
Wyświetlacz
Stan wyjścia 4 LED, kolor żółty
Akcesoria
Dostarczane elementy
nakrętki zabezpieczające: 2
Uwagi
Sztuk w opakowaniu 1 szt.
Połączenie elektryczne - wtyk
Podłączenie Konektor: 1 x M8; kodowanie: A
Diagramy i grafiki
Montaż