You probably do not come from: Poland. If necessary, change to: United States
Infolinia serwisowa +48 32 70 56 400
  1. Produkty
  2. Czujniki
  3. Czujniki indukcyjne
  4. Wszystkie czujniki indukcyjne
  5. IE5139

Czujnik indukcyjny

IE5139

IEA3001-ANOG/ 6m

Czujnik indukcyjny

IE5139

IEA3001-ANOG/ 6m

  • Wyjątkowo niewielkie wymiary konstrukcji
  • Do stosowania w ograniczonej przestrzeni
  • Technologia połączeniowa zapewniająca oszczędność miejsca
  • Wytrzymała metalowa obudowa do zastosowań w trudnych warunkach przemysłowych
  • Bardzo wysoka częstotliwość przełączania
Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.06.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.06.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny
  • ce
Cechy produktu
Wykonanie elektryczne NPN
Funkcja wyjścia normalnie otwarte
Strefa działania [mm] 1
Obudowa Obudowa gwintowana
Wymiary [mm] M8 x 1 / L = 50
Dane elektryczne
Napięcie zasilania [V] 10...36 DC
Pobór prądu [mA] 15; (24 V)
Klasa ochrony III
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją nie
Wyjścia
Wykonanie elektryczne NPN
Funkcja wyjścia normalnie otwarte
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V] 1
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA] 200
Częstotliwość przełączania DC [Hz] 750
Uwagi dotyczące częstotliwości przełączania [Hz]
1000 nb
Zabezpieczenie przed zwarciem nie
Zabezpieczenie przed przeciążeniem nie
Strefa działania
Strefa działania [mm] 1
Realny zasięg działania Sr [mm] 1 ± 10 %
Gwarantowany zasięg działania [mm] 0...0,8
Dokładność / odchylenie
Współczynnik korekcji stal: 1 / stal kwasoodporna: 0,7 / mosiądz: 0,4 / aluminium: 0,3 / miedź: 0,2
Histereza [% z Sr] 1...15
Dryft punktu przełączania [% z Sr] -10...10
Warunki pracy
Temperatura otoczenia [°C] -25...80
Ochrona IP 67
Testy / dopuszczenia
EMC
EN 60947-5-2
EN 55011 klasa B
MTTF [lata] 2673
Dane mechaniczne
Obudowa Obudowa gwintowana
Montaż montaż zabudowany
Wymiary [mm] M8 x 1 / L = 50
Opis gwintu M8 x 1
Materiał obudowa: mosiądz pokryty białym brązem; powierzchnia aktywna: PBT
Wyświetlacze / elementy robocze
Wyświetlacz
Stan wyjścia 1 x LED, kolor żółty
Akcesoria
Dostarczane elementy
nakrętki zabezpieczające: 2
Uwagi
Sztuk w opakowaniu 1 szt.
Połączenie elektryczne
Podłączenie Przewód: 6 m, PVC; 3 x 0,14 mm²