Wykonanie elektryczne | PNP |
---|---|
Funkcja wyjścia | komplementarny |
Strefa działania [mm] | 50 |
Obudowa | prostopadłościan |
Wymiary [mm] | 92 x 80 x 40 |
Napięcie zasilania [V] | 10...36 DC |
---|---|
Pobór prądu [mA] | 20; (24 V) |
Klasa ochrony | II |
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją | tak |
Wykonanie elektryczne | PNP |
---|---|
Funkcja wyjścia | komplementarny |
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V] | 2,5 |
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA] | 250 |
Częstotliwość przełączania DC [Hz] | 70 |
Zabezpieczenie przed zwarciem | tak |
Typ zabezpieczenia przed zwarciem | impulsowe |
Zabezpieczenie przed przeciążeniem | tak |
Strefa działania [mm] | 50 |
---|---|
Realny zasięg działania Sr [mm] | 50; (Montowany równo ze stalą miękką (ST37)) |
Gwarantowany zasięg działania [mm] | 0...40,5; (Montowany równo ze stalą miękką (ST37); montaż niezabudowany: odległość robocza zmniejszona o maks. 5,5 mm) |
Współczynnik korekcji | stal: 1 / stal kwasoodporna: 0,85 / mosiądz: 0,48 / aluminium: 0,46 / miedź: 0,38 |
---|---|
Histereza [% z Sr] | 3...20 |
Dryft punktu przełączania [% z Sr] | -15...15 |
Temperatura otoczenia [°C] | -25...70 |
---|---|
Ochrona | IP 67 |
EMC |
|
---|
Waga [g] | 423,5 |
---|---|
Obudowa | prostopadłościan |
Montaż | montaż zabudowany |
Typ montażu | szyna; (TH35 (EN 60715)) |
Wymiary [mm] | 92 x 80 x 40 |
Materiał | PPE czarny; mosiądz pokryty białym brązem; cynk odlewany ciśnieniowo |
Wyświetlacz |
|
---|
Dostarczane elementy |
|
---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Podłączenie | Konektor: 1 x M12; kodowanie: A |
---|