Wykonanie elektryczne | PNP |
---|---|
Funkcja wyjścia | normalnie zamknięte |
Strefa działania [mm] | 50 |
Obudowa | prostopadłościan |
Wymiary [mm] | 120 x 80 x 30 |
Napięcie zasilania [V] | 10...30 DC |
---|---|
Pobór prądu [mA] | 7; (24 V) |
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją | nie |
Wykonanie elektryczne | PNP |
---|---|
Funkcja wyjścia | normalnie zamknięte |
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V] | 1 |
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA] | 200 |
Częstotliwość przełączania DC [Hz] | 30 |
Zabezpieczenie przed zwarciem | nie |
Zabezpieczenie przed przeciążeniem | nie |
Strefa działania [mm] | 50 |
---|---|
Regulowany zasięg działania | tak |
Ustawienia fabryczne zasięgu działania [mm] | 50 |
Realny zasięg działania Sr [mm] | 50 ± 10 % |
Gwarantowany zasięg działania [mm] | 0...40,5 |
Współczynnik korekcji | stal: 1 / stal kwasoodporna: 0,7 / mosiądz: 0,4 / aluminium: 0,3 / miedź: 0,2 |
---|---|
Histereza [% z Sr] | 1...15 |
Dryft punktu przełączania [% z Sr] | -10...10 |
Temperatura otoczenia [°C] | -10...50 |
---|---|
Ochrona | IP 65 |
EMC |
|
---|
Obudowa | prostopadłościan |
---|---|
Montaż | montaż niezabudowany |
Wymiary [mm] | 120 x 80 x 30 |
Materiał | PPE modyfikowany |
Wyświetlacz |
|
---|
Dostarczane elementy |
|
---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Podłączenie | Przewód: 20 m, PVC; 3 x 0,5 mm² |
---|