Funkcja wyjścia | normalnie otwarte |
---|---|
Strefa działania [mm] | 50 |
Obudowa | prostopadłościan |
Wymiary [mm] | 92 x 80 x 40 |
Częstotliwość AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Napięcie zasilania [V] | 20...140 AC / 10...140 DC |
Klasa ochrony | I |
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją | tak |
Funkcja wyjścia | normalnie otwarte |
---|---|
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V] | 6 |
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego AC [V] | 6 |
Minimalny prąd obciążenia [mA] | 5,5 |
Maks. prąd upływu [mA] | 1,7 (140 V AC/DC) |
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego AC [mA] | 450 |
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA] | 450 |
Szczytowy prąd obciążenia wyjścia przełączającego [mA] | 2200; (20 ms / 0,5 Hz) |
Częstotliwość przełączania AC [Hz] | 25 |
Częstotliwość przełączania DC [Hz] | 25 |
Zabezpieczenie przed zwarciem | tak |
Typ zabezpieczenia przed zwarciem | impulsowe |
Zabezpieczenie przed przeciążeniem | tak |
Strefa działania [mm] | 50 |
---|---|
Gwarantowany zasięg działania [mm] | 0...40,5; (Montowany równo ze stalą miękką (ST37)) |
Współczynnik korekcji | stal: 1 / stal kwasoodporna: 0,85 / mosiądz: 0,48 / aluminium: 0,46 / miedź: 0,38 |
---|---|
Histereza [% z Sr] | 3...20 |
Dryft punktu przełączania [% z Sr] | -15...15 |
Temperatura otoczenia [°C] | -25...70 |
---|---|
Ochrona | IP 67 |
EMC |
|
---|
Obudowa | prostopadłościan |
---|---|
Montaż | montaż zabudowany |
Typ montażu | ze wspornikiem montażowym; (E10730) |
Wymiary [mm] | 92 x 80 x 40 |
Materiał | PPE; cynk odlewany ciśnieniowo; mosiądz niklowany |
Wyświetlacz |
|
---|
Dostarczane elementy |
|
---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Konektor: 1 x 1/2"; kodowanie: C |