Funkcja wyjścia | normalnie otwarte |
---|---|
Strefa działania [mm] | 50 |
Obudowa | prostopadłościan |
Wymiary [mm] | 105 x 80 x 40 |
Częstotliwość AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Napięcie zasilania [V] | 20...132 AC / 10...130 DC |
Klasa ochrony | II |
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją | nie |
Funkcja wyjścia | normalnie otwarte |
---|---|
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V] | 5 |
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego AC [V] | 5 |
Minimalny prąd obciążenia [mA] | 5 |
Maks. prąd upływu [mA] | 1,6 |
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego AC [mA] | 350 |
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA] | 100 |
Szczytowy prąd obciążenia wyjścia przełączającego [mA] | 2200; (20 ms / 0,5 Hz) |
Częstotliwość przełączania AC [Hz] | 4 |
Częstotliwość przełączania DC [Hz] | 4 |
Zabezpieczenie przed zwarciem | nie |
Zabezpieczenie przed przeciążeniem | nie |
Strefa działania [mm] | 50 |
---|---|
Regulowany zasięg działania | tak |
Ustawienia fabryczne zasięgu działania [mm] | 50 |
Realny zasięg działania Sr [mm] | 50 ± 10 % |
Gwarantowany zasięg działania [mm] | 0...40,5 |
Współczynnik korekcji | stal: 1 / stal kwasoodporna: 0,7 / mosiądz: 0,4 / aluminium: 0,3 / miedź: 0,2 |
---|---|
Histereza [% z Sr] | 1...15 |
Dryft punktu przełączania [% z Sr] | -10...10 |
Temperatura otoczenia [°C] | -25...80 |
---|---|
Ochrona | IP 65 |
EMC |
|
---|
Obudowa | prostopadłościan |
---|---|
Montaż | montaż niezabudowany |
Wymiary [mm] | 105 x 80 x 40 |
Materiał | PPE |
Wyświetlacz |
|
---|
Dostarczane elementy |
|
---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Konektor: 1 x 7/8"; kodowanie: A |