Funkcja wyjścia | normalnie otwarte / zamknięte; (wybieralne) |
---|---|
Strefa działania [mm] | 60 |
Obudowa | prostopadłościan |
Wymiary [mm] | 105 x 80 x 40 |
Napięcie zasilania [V] | 20...250 AC/DC |
---|---|
Klasa ochrony | II |
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją | nie |
Funkcja wyjścia | normalnie otwarte / zamknięte; (wybieralne) |
---|---|
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V] | 6 |
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego AC [V] | 6,5 |
Minimalny prąd obciążenia [mA] | 5 |
Maks. prąd upływu [mA] | 2,5 (250 V AC) / 1,3 (110 V AC) / 0,8 (24 V DC) |
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego AC [mA] | 200; (350 (...50 °C); przy użytkowaniu poza strefą EX: 250 (...80 °C)) |
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA] | 100; (350 (...50 °C); przy użytkowaniu poza strefą EX: 250 (...80 °C)) |
Szczytowy prąd obciążenia wyjścia przełączającego [mA] | 2200; (20 ms / 0,5 Hz) |
Częstotliwość przełączania AC [Hz] | 4 |
Częstotliwość przełączania DC [Hz] | 4 |
Zabezpieczenie przed zwarciem | nie |
Zabezpieczenie przed przeciążeniem | nie |
Strefa działania [mm] | 60 |
---|---|
Regulowany zasięg działania | tak |
Ustawienia fabryczne zasięgu działania [mm] | 60 |
Realny zasięg działania Sr [mm] | 60 ± 10 % |
Gwarantowany zasięg działania [mm] | 0...48,6 |
Współczynnik korekcji | stal: 1 / stal kwasoodporna: 0,7 / mosiądz: 0,4 / aluminium: 0,3 / miedź: 0,2 |
---|---|
Histereza [% z Sr] | 1...15 |
Dryft punktu przełączania [% z Sr] | -10...10 |
Temperatura otoczenia [°C] | -20...60 | |
---|---|---|
Uwaga dot. temperatury otoczenia |
|
|
Ochrona | IP 65 |
Oznaczenie ATEX | II 3D Ex tD A22 IP65 T90°C X | ||
---|---|---|---|
EMC |
|
Waga [g] | 0,465 |
---|---|
Obudowa | prostopadłościan |
Montaż | montaż niezabudowany |
Wymiary [mm] | 105 x 80 x 40 |
Materiał | PPE |
Moment dokręcający dla dławika kablowego [Nm] | 3,5 |
Wyświetlacz |
|
---|
Wymagana ochrona | bezpiecznik miniaturowy wg IEC60127-2 karta 1; ≤ 2 A; szybki; Proszę umieścić bezpiecznik poza strefą zagrożenia wybuchem. |
---|
Dostarczane elementy |
|
---|
Uwagi |
|
|
---|---|---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
Podłączenie | zaciski: ...2,5 mm²; Osłona przewodu: Ø 5,5...13 mm; Dławik kablowy: M20 X 1,5 |
---|