1. Strona startowa
  2. Produkty
  3. Czujniki do pozycjonowania
  4. Czujniki indukcyjne
  5. Do współpracy z agresywnymi mediami
  6. IB5154

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

IB5154

Czujnik indukcyjny

IB-2020-FRKG/20M/XH

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Szanowny Kliencie!
Niestety ta karta informacyjna nie jest dostępna w wybranym języku. W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt na adres e-mailowy: info.pl@ifm.com.

Z pozdrowieniami
Zespół ifm

  • Programowalna funkcja wyjściowa NO/NC
  • Gładka obudowa z tworzywa sztucznego zabezpieczająca przed osadami
  • Obudowa PTB odporna na warunki rozwiązań do wytrawiania
  • Z długim przewodem
  • Technologia dwuprzewodowa
  • ce
Do pobrania
Technische Details
Cechy produktu
Funkcja wyjścia normalnie otwarty / zamknięty; (wybieralne)
Strefa działania [mm] 20
Obudowa cylindryczna
Wymiary [mm] Ø 34 / L = 82
Dane elektryczne
Napięcie zasilania [V] 10...55 DC
Klasa ochrony II
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją tak
Wyjścia
Funkcja wyjścia normalnie otwarty / zamknięty; (wybieralne)
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V] 4,6
Minimalny prąd obciążenia [mA] 4
Maks. prąd upływu [mA] 0,5
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA] 400
Częstotliwość przełączania DC [Hz] 300
Zabezpieczenie przed zwarciem tak
Typ zabezpieczenia przed zwarciem impulsowe
Zabezpieczenie przed przeciążeniem tak
Strefa działania
Strefa działania [mm] 20
Realny zasięg działania Sr [mm] 20 ± 10 %
Gwarantowany zasięg działania [mm] 0...16,2
Dokładność / odchylenie
Współczynnik korekcji stal: 1 / stal kwasoodporna: 0,7 / mosiądz: 0,4 / aluminium: 0,3 / miedź: 0,2
Histereza [% z Sr] 3...15
Dryft punktu przełączania [% z Sr] -10...10
Warunki pracy
Temperatura otoczenia [°C] -25...80
Ochrona IP 67
Testy / dopuszczenia
EMC
EN 60947-5-2
MTTF [lata] 1699
Dane mechaniczne
Obudowa cylindryczna
Montaż montaż niezabudowany
Wymiary [mm] Ø 34 / L = 82
Materiał PBT
Wyświetlacze / elementy robocze
Wyświetlacz
Stan wyjścia 1 x LED, kolor żółty
Akcesoria
Akcesoria (w komplecie)
Klamry mocujące: 1
Uwagi
Sztuk w opakowaniu 1 szt.
Połączenie elektryczne
Podłączenie Przewód: 20 m, PUR; wysoka elastyczność; 2 x 0,5 mm²
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Rezerwujemy prawo do zmian technicznych bez wcześniejszego powiadomienia. — PL-PL — IB5154-00 — 13.01.2017 —