You probably do not come from: Poland. If necessary, change to: United States
Infolinia serwisowa +48 32 70 56 400
  1. Produkty
  2. Czujniki
  3. Czujniki indukcyjne
  4. Wszystkie czujniki indukcyjne
  5. IB5127

Czujnik indukcyjny

IB5127

IB-3020-BPKG/20M/PH

Czujnik indukcyjny

IB5127

IB-3020-BPKG/20M/PH

  • Z przewodem z PCW
  • Gładka obudowa z tworzywa sztucznego zabezpieczająca przed osadami
  • Obudowa PTB odporna na warunki rozwiązań do wytrawiania
  • Do zastosowań w liniach wytrawiania
  • Wyraźnie widoczne wskazanie stanu przełączenia
Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.06.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.06.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny
Cechy produktu
Wykonanie elektryczne PNP
Funkcja wyjścia normalnie otwarte
Strefa działania [mm] 20
Obudowa cylindryczna
Wymiary [mm] Ø 34 / L = 82
Dane elektryczne
Napięcie zasilania [V] 10...36 DC
Pobór prądu [mA] 15; (24 V)
Klasa ochrony II
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją tak
Wyjścia
Wykonanie elektryczne PNP
Funkcja wyjścia normalnie otwarte
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V] 2,5
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA] 250
Częstotliwość przełączania DC [Hz] 60
Zabezpieczenie przed zwarciem tak
Typ zabezpieczenia przed zwarciem impulsowe
Zabezpieczenie przed przeciążeniem tak
Strefa działania
Strefa działania [mm] 20
Realny zasięg działania Sr [mm] 20 ± 10 %
Gwarantowany zasięg działania [mm] 0...16,2
Dokładność / odchylenie
Współczynnik korekcji stal: 1 / stal kwasoodporna: 0,7 / mosiądz: 0,4 / aluminium: 0,3 / miedź: 0,2
Histereza [% z Sr] 1...15
Dryft punktu przełączania [% z Sr] -10...10
Warunki pracy
Temperatura otoczenia [°C] -25...80
Ochrona IP 67
Testy / dopuszczenia
EMC
EN 60947-5-2
MTTF [lata] 1853
Dane mechaniczne
Obudowa cylindryczna
Montaż montaż niezabudowany
Wymiary [mm] Ø 34 / L = 82
Materiał PBT
Wyświetlacze / elementy robocze
Wyświetlacz
Stan wyjścia 1 x LED, kolor żółty
Akcesoria
Dostarczane elementy
Klamry mocujące: 1
śruba imbusowa: 2
Uwagi
Sztuk w opakowaniu 1 szt.
Połączenie elektryczne
Podłączenie Przewód: 2 m, PUR / PVC; 3 x 0,5 mm²