Czujnik indukcyjny
IB0080
IB-2020-ABOA/ 6m
Czujnik indukcyjny
IB0080
IB-2020-ABOA/ 6m
- Ze stopniem zespolonego wyjścia AC/DC
- Technologia dwuprzewodowa
- Gładka obudowa z tworzywa sztucznego zabezpieczająca przed osadami
- Obudowa PTB odporna na warunki rozwiązań do wytrawiania
- Z przewodem z PCW
Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.06.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.06.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny
Cechy produktu
Funkcja wyjścia | normalnie otwarte |
---|---|
Strefa działania [mm] | 20 |
Obudowa | cylindryczna |
Wymiary [mm] | Ø 34 / L = 82 |
Dane elektryczne
Napięcie zasilania [V] | 20...250 AC/DC |
---|---|
Klasa ochrony | II |
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją | nie |
Wyjścia
Funkcja wyjścia | normalnie otwarte |
---|---|
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V] | 6 |
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego AC [V] | 6,5 |
Minimalny prąd obciążenia [mA] | 5 |
Maks. prąd upływu [mA] | 1 (250 V AC) / 0,8 (140 V AC) / 0,8 (24 V DC) |
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego AC [mA] | 250; (350 (...50 °C)) |
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA] | 100 |
Szczytowy prąd obciążenia wyjścia przełączającego [mA] | 2200; (20 ms / 0,5 Hz) |
Częstotliwość przełączania AC [Hz] | 25 |
Częstotliwość przełączania DC [Hz] | 60 |
Zabezpieczenie przed zwarciem | nie |
Zabezpieczenie przed przeciążeniem | nie |
Strefa działania
Strefa działania [mm] | 20 |
---|---|
Realny zasięg działania Sr [mm] | 20 ± 10 % |
Gwarantowany zasięg działania [mm] | 0...16,2 |
Dokładność / odchylenie
Współczynnik korekcji | stal: 1 / stal kwasoodporna: 0,7 / mosiądz: 0,5 / aluminium: 0,5 / miedź: 0,4 |
---|---|
Histereza [% z Sr] | 3...15 |
Dryft punktu przełączania [% z Sr] | -10...10 |
Warunki pracy
Temperatura otoczenia [°C] | -25...80 |
---|---|
Ochrona | IP 67 |
Testy / dopuszczenia
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [lata] | 611 |
Dane mechaniczne
Obudowa | cylindryczna |
---|---|
Montaż | montaż niezabudowany |
Wymiary [mm] | Ø 34 / L = 82 |
Materiał | obudowa: PBT; zaślepka: TPE |
Wyświetlacze / elementy robocze
Wyświetlacz |
|
---|
Połączenie elektryczne
Wymagana ochrona | bezpiecznik miniaturowy wg IEC60127-2 karta 1; ≤ 2 A; szybki |
---|
Akcesoria
Dostarczane elementy |
|
---|
Uwagi
Uwagi |
|
|
---|---|---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
Połączenie elektryczne
Podłączenie | Przewód: 6 m, PVC; 2 x 0,5 mm² |
---|