Funkcja wyjścia | normalnie otwarte |
---|---|
Strefa działania [mm] | 2 |
Konstrukcja | Odporność na pole elektromagnetyczne |
---|---|
Wytrzymałość na ciśnienie [psi] | 3000 |
Odporność na pole elektromagnetyczne | tak |
Częstotliwość AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Napięcie zasilania [V] | 20...250 AC/DC |
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją | tak |
Funkcja wyjścia | normalnie otwarte |
---|---|
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V] | 7 |
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego AC [V] | 7 |
Minimalny prąd obciążenia [mA] | 8 |
Maks. prąd upływu [mA] | 1,7 |
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego AC [mA] | 300 |
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA] | 300 |
Szczytowy prąd obciążenia wyjścia przełączającego [mA] | 300 |
Częstotliwość przełączania AC [Hz] | 20 |
Częstotliwość przełączania DC [Hz] | 20 |
Zabezpieczenie przed zwarciem | tak |
Typ zabezpieczenia przed zwarciem | impulsowe |
Zabezpieczenie przed przeciążeniem | tak |
Strefa działania [mm] | 2 |
---|---|
Realny zasięg działania Sr [mm] | 2 ± 10 % |
Współczynnik korekcji | stal kwasoodporna: 0,7 / mosiądz: 0,4 / aluminium: 0,3 |
---|---|
Histereza [% z Sr] | 5 |
Dryft punktu przełączania [% z Sr] | -0,5...0,5 |
Temperatura otoczenia [°C] | -25...70 |
---|---|
Ochrona | IP 67 |
Waga [g] | 182 |
---|---|
Montaż | montaż zabudowany |
Wykonanie dla cylindrów | cylindry pneumatyczne i hydrauliczne |
Materiał | aluminium |
Wyświetlacz |
|
---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Konektor: 1 x 1/2"; kodowanie: C |