Wykonanie elektryczne | NPN |
---|---|
Funkcja wyjścia | normalnie otwarte |
Strefa działania [mm] | < 20 |
Obudowa | prostopadłościan |
Wymiary [mm] | 70 x 20 x 12 |
Zasada działania | dynamiczny |
---|
Napięcie zasilania [V] | 10...35 DC |
---|---|
Pobór prądu [mA] | < 25 |
Klasa ochrony | III |
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją | tak |
Wykonanie elektryczne | NPN |
---|---|
Funkcja wyjścia | normalnie otwarte |
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V] | 2 |
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA] | 200 |
Zabezpieczenie przed zwarciem | tak |
Zabezpieczenie przed przeciążeniem | tak |
Strefa działania [mm] | < 20 |
---|---|
Rozdzielczość. Minimalna średnica stalowej kulki [mm] | 1 |
Maks. prędkość części [m/s] | 35 |
Rozciąganie impulsów [ms] | 100 |
---|---|
Czas odpadu [ms] | 100 |
Czas reakcji [ms] | < 0,2 |
Temperatura otoczenia [°C] | -25...70 |
---|---|
Ochrona | IP 67 |
Dopuszczenie UL |
|
---|
Waga [g] | 30 |
---|---|
Obudowa | prostopadłościan |
Wymiary [mm] | 70 x 20 x 12 |
Materiał | obudowa: PC |
Wyświetlacz |
|
---|
Dostarczane elementy |
|
---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Podłączenie | Konektor: 1 x M8; kodowanie: A |
---|