Wykonanie elektryczne | PNP |
---|---|
Funkcja wyjścia | normalnie otwarte / zamknięte; (wybieralne) |
Obudowa | pierścień |
Wymiary [mm] | 60 x 35 x 20 |
Zasada działania | statyczne |
---|
Napięcie zasilania [V] | 10...35 DC |
---|---|
Pobór prądu [mA] | < 11 |
Klasa ochrony | III |
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją | tak |
Wykonanie elektryczne | PNP |
---|---|
Funkcja wyjścia | normalnie otwarte / zamknięte; (wybieralne) |
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V] | 2 |
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA] | 200 |
Zabezpieczenie przed zwarciem | tak |
Zabezpieczenie przed przeciążeniem | tak |
Rozdzielczość. Minimalna średnica stalowej kulki [mm] | 1,5 |
---|---|
Maks. prędkość części [m/s] | 35 |
Rozciąganie impulsów [ms] | 10...150 |
---|---|
Regulowane rozciąganie impulsów | tak |
Czas odpadu [ms] | 10 |
Czas reakcji [ms] | < 0,5 |
Temperatura otoczenia [°C] | -25...70 |
---|---|
Ochrona | IP 67 |
MTTF [lata] | 658 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dopuszczenie UL |
|
Waga [g] | 60,7 |
---|---|
Obudowa | pierścień |
Wymiary [mm] | 60 x 35 x 20 |
Średnica wewnętrzna [mm] | 10,1 |
Materiał | obudowa: PA; pierścieniowa: POM |
Wyświetlacz |
|
---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Podłączenie | Konektor: 1 x M12; kodowanie: A |
---|