Wykonanie elektryczne | PNP |
---|---|
Funkcja wyjścia | normalnie otwarte |
Strefa działania [mm] | 30...120 |
Obudowa | cylindryczna |
Wymiary [mm] | 180 x 210 x 68 |
Napięcie zasilania [V] | 10...36 DC |
---|---|
Pobór prądu [mA] | 15; (24 V) |
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
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA] | 250 |
Częstotliwość przełączania DC [Hz] | 3 |
Zabezpieczenie przed zwarciem | tak |
Typ zabezpieczenia przed zwarciem | impulsowe |
Zabezpieczenie przed przeciążeniem | tak |
Strefa działania [mm] | 30...120 |
---|---|
Regulowany zasięg działania | tak |
Ustawienia fabryczne zasięgu działania [mm] | 120 |
Realny zasięg działania Sr [mm] | 120 ± 10 % |
Współczynnik korekcji | stal: 1 / stal kwasoodporna: 0,7 / mosiądz: 0,4 / aluminium: 0,3 / miedź: 0,2 |
---|---|
Histereza [% z Sr] | < 15 |
Dryft punktu przełączania [% z Sr] | -15...15 |
Temperatura otoczenia [°C] | -20...70 |
---|---|
Ochrona | IP 65 |
EMC |
|
---|
Waga [g] | 1582,5 |
---|---|
Obudowa | cylindryczna |
Montaż | montaż niezabudowany |
Typ montażu | z płytą montażową |
Wymiary [mm] | 180 x 210 x 68 |
Materiał | obudowa: PBT; Wspornik montażowy: aluminium anodowane |
Wyświetlacz |
|
---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|