Wykonanie elektryczne | PNP |
---|---|
Funkcja wyjścia | 2 x OSSD (A1 i A2) |
Strefa dozwolona [mm] | 1...15 |
Obudowa | Obudowa gwintowana |
Wymiary [mm] | M30 x 1,5 / L = 70 |
Konstrukcja | styki pozłacane |
---|---|
Typ działania | praca ciągła (bezobsługowa) |
Funkcja bezpieczeństwa | stan bezpieczny nietłumiony |
Aplikacja | Aplikacja przemysłowa |
Napięcie zasilania [V] | 19,2...30 DC |
---|---|
Napięcie znamionowe izolacji [V] | 30 |
Pobór prądu [mA] | < 30 |
Klasa ochrony | III |
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją | tak |
Maks. czas rozruchu [ms] | 1000 |
Wykonanie elektryczne | PNP |
---|---|
Funkcja wyjścia | 2 x OSSD (A1 i A2) |
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V] | 2,5; (30 mA) |
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA] | 100 |
Dane wyjściowe | Interfejs typ C klasa 1 |
Napięcie wyjściowe przy 24 V | Wejścia typ 1, 2 kompatybilne z EN 61131-2 |
Zabezpieczenie przed zwarciem | tak |
Zabezpieczenie przed przeciążeniem | nie |
Maks. obciążenie pojemnościowe CL_max [nF] | 20 |
Strefa dozwolona [mm] | 1...15 |
---|---|
Odległość bezpiecznego wyłączenia s(ar) [mm] | 22 |
Odpowiedź na żądanie bezpieczeństwa [ms] | 10 |
---|---|
Czas reakcji podczas zbliżania do strefy dozwolonej [ms] | 1 |
Czas ryzyka (czas reakcji na błędy związane z bezpieczeństwem) [ms] | 30 |
Zastosowanie | Klasa C zgodnie z EN 60654-1 zastosowania odporne na pogodę | |
---|---|---|
Temperatura otoczenia [°C] | -25...70 | |
Uwaga dot. temperatury otoczenia |
|
|
Temperatura otoczenia [°C] | 10...40 | |
Uwaga dot. temperatury otoczenia |
|
|
Współczynnik zmian temperatury [K/min] | 0,5 | |
Maks. wilgotność względna powietrza [%] | krótkotrwale: 5...95 %; ciągle: 5...70 % | |
Ciśnienie powietrza [kPa] | 80...106 | |
Maks. wysokość nad poziomem morza [m] | 2000 | |
Promieniowanie jonizujące | niedopuszczalny | |
Mgła solna | nie | |
Ochrona | IP 65; IP 67 |
EMC |
|
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Odporność na wstrząsy |
|
||||||||||||||||||
Odporność na wibracje |
|
Spełnia wymogi |
|
|||
---|---|---|---|---|
Żywotność TM (Mission Time) [h] | ≤ 175200 | |||
Żywotność TM (dodatkowe informacje) |
|
|||
PFH [1/h] | 1,0E-07 |
Waga [g] | 193,5 |
---|---|
Obudowa | Obudowa gwintowana |
Montaż | montaż niezabudowany |
Wymiary [mm] | M30 x 1,5 / L = 70 |
Opis gwintu | M30 x 1,5 |
Materiał | stal nierdzewna (1.4571/316Ti ); PBT |
Wyświetlacz |
|
---|
Dostarczane elementy |
|
---|
Uwagi |
|
||
---|---|---|---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
Podłączenie | Konektor: 1 x M12; kodowanie: A; Styki: pozłacane |
---|