Napięcie zasilania [V] | 26,5...31,6 DC; (napięcie w obwodzie powinno być zgodne z normą UL 508: zasilanie z izolowanego źródła zabezpieczonego nadprądowo) |
---|---|
Pobór prądu [mA] | < 250 |
Zasilanie wejść | AS-i |
---|---|
Zasilanie [V] | 19,2...30; (poprzez płaski kabel) |
Wejścia cyfrowe zabezpieczone przeciwzwarciowo | tak |
Wykonanie elektryczne | AS-i |
---|---|
Zakres napięcia DC [V] | 15...30; (zgodnie z EN 50106 (PELV) poprzez część dolną modułu FC-E; poprzez płaski kabel; napięcie w obwodzie powinno być zgodne z normą UL 508: zasilanie z izolowanego źródła zabezpieczonego nadprądowo) |
Maks. prąd obciążenia na wyjście [mA] | 500; (PNP) |
Zabezpieczenie przed zwarciem | tak |
Separacja galwaniczna | tak |
Temperatura otoczenia [°C] | -25...55 |
---|---|
Ochrona | IP 67 |
EMC |
|
---|
Wersja AS-i | 2.1 |
---|---|
Adresowanie AS-i | możliwe adresowanie poprzez IR |
AS-i profil | S-7.B.E |
Konfiguracja AS-i E_A [hex] | 7 |
AS-i_ID_kod [hex] | B.E |
Certyfikat AS-i | 61801 |
Typ montażu | Inteface AS-i dla podstaw typu FC/FC-E |
---|---|
Materiał | PBT; masa wypełniająca: Guronic C400-0 |
Wyświetlacz |
|
---|
Dostarczane elementy |
|
---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Konektor: M12; kodowanie: A |