You probably do not come from: Poland. If necessary, change to: United States
Infolinia serwisowa +48 32 70 56 400
  1. Produkty
  2. Akcesoria
  3. Akcesoria montażowe i technika zamocowań
  4. Akcesoria montażowe do barier optycznych bezpieczeństwa i kurtyn
  5. EY3100

Nastawialny wspornik kątowy

EY3100

ADJUSTABLE ANGLE +/- 7° SET4

Nastawialny wspornik kątowy

EY3100

ADJUSTABLE ANGLE +/- 7° SET4

  • Do niezawodnego montażu siatek świetlnych i kurtyn bezpieczeństwa
  • Łatwy i szybki montaż i regulacja
  • Wytrzymała konstrukcja do zastosowań w trudnych warunkach przemysłowych
Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.06.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.06.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
Aplikacja
Montaż osiowy; (± 7°)
Dane mechaniczne
Waga [g] 555
Wymiary [mm] 50 x 54 x 50
Materiał metal ocynkowana
Uwagi
Sztuk w opakowaniu 4 szt.