Temperatura otoczenia [°C] | -10...55 |
---|
Waga [g] | 6905 |
---|---|
Wymiary [mm] | 1492 x 110 x 36 |
Materiał | aluminium pokrycie epoksydowe; sztuczne tworzywo; Akcesoria: stal ocynkowana |
Długość L [mm] | 1450 |
Dostarczane elementy |
|
---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|